카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Strong load diameter 32 - Precompressed Unit
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
PRECOMPRESSED UNITS
PRECOMPRESSED UNIT, STRONG LOAD Ø32
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/sistemi_precompressi/carico_forte_diametro_32/carico_forte_diametr_32_tab.prj},{NB=1500R32088-0},{CODE=1500R32088},{CODE2=X346590044},{L1=88.000},{SX=0},{A=13},{B=-},{D=33},{S1=21},{F1=2562},{S2=-},{F2=-},{S3=8},{F3=3528},{C=34},{T=14},{XMINIMO=8},{DH=32},{L0=102},{R=22},{SCE=1.000},{NUM=1.000},{PPATH=carico_forte_diametro_32_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Special Springs
ⁿ/ₐ
CODE2
PSA - Mabec
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
S1
Initial deflection
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection 25% Lo
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Deflection 32% Lo
[mm]
F3
Force
[N]
C
[mm]
T
[mm]
XMINIMO
[mm]
DH
[mm]
L0
[mm]
R
[N/mm]
1500R32088
1500R32088
X346590044
88.000
13
-
33
21
2562
-
-
8
3528
34
14
8
32
102
22
1500R32108
1500R32108
X346590043
108.000
13
-
25
14
2461
9
2461
18
3424
34
14
8
32
115
107
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성