카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
STP - ELESA-Stems for levelling feet
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
STP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/stp/stp.prj},{NB=ELESA-Stems for levelling feet STP-14-M10x69},{CODE=317225},{DESCRIPTION=STP-14-M10x69},{DIM01=M10},{DIM01X=10},{DIM02=69},{DIM03=6},{DIM04=21},{DIM05=14},{DIM06=16},{DIM07=4},{DIM8=5000},{WEIGHT=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
l
[mm]
DIM03
l1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
s1
[mm]
DIM8
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Stems for levelling...
317121
STP-14-M8x44
M8
44
5
21
14
16
3
2700
8
ELESA-Stems for levelling...
317125
STP-14-M8x69
M8
69
5
21
14
16
3
2700
9.5
ELESA-Stems for levelling...
317221
STP-14-M10x44
M10
44
6
21
14
16
4
4800
9.5
ELESA-Stems for levelling...
317225
STP-14-M10x69
M10
69
6
21
14
16
4
5000
12
ELESA-Stems for levelling...
317231
STP-14-M10x99
M10
99
6
21
14
16
4
5100
15
ELESA-Stems for levelling...
317321
STP-14-M12x44
M12
44
7
21
14
16
5
6800
11
ELESA-Stems for levelling...
317325
STP-14-M12x69
M12
69
7
21
14
16
5
7000
15
ELESA-Stems for levelling...
317331
STP-14-M12x99
M12
99
7
21
14
16
5
7000
19.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성