피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
STL16-50 - Starline-guide
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Rodless pneumatic drive
Accessories for pneumatic drives
Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/pneuantrieb/zubehoerantrieb/fuehrungen/stl_asm.prj},{NB=HO-21112STL25Starline(HUB=0,POS=0)},{D=25},{MAXSTROKE=6000.000},{A=100.000},{B=22.000},{J=117.000},{M=40.500},{AA=146.600},{BB=144.000},{CF=72.500},{DD=60.000},{EC=15.000},{EE=53.000},{EG=36.200},{FF=64.000},{FS=23.200},{FT=73.500},{GG=50.000},{JJ=120.000},{ZZ=12.000},{Z1=6.000},{Z2=4.920},{F1=71.000},{F2=14.400},{F3=45.000},{F4=63.600},{F5=32.000},{F6=69.900},{F7=33.000},{F8=7.000},{F9=6.500},{F10=34.500},{F11=17.000},{F12=5.400},{M1=44.000},{M2=33.400},{M3=3.000},{M4=1.500},{M5=8.500},{M6=36.000},{M7=1.500},{M8=20.000},{M9=33.000},{M10=12.500},{M11=10.300},{M12=4.200},{M13=11.000},{M14=11.000},{M15=8.500},{M17=5.500},{L1=32.400},{L2=19.300},{L3=9.500},{L4=12.500},{STROKE=0},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[kg]
MAXSTROKE
Maximum Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
CF
[mm]
DD
[mm]
EC
[mm]
EE
[mm]
EG
[mm]
FF
[mm]
FS
[mm]
FT
[mm]
GG
[mm]
JJ
[mm]
ZZ
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L19
[mm]
L20
[mm]
PO-21111 STL16 Starline (...
STL16
0.598
6000.000
65.000
14.000
69.000
31.000
M4
93.000
90.000
55.000
30.000
15.000
40.000
24.600
48.000
18.000
55.000
36.000
70.000
8.000
14.000
3.000
4.000
3.240
PO-21112 STL25 Starline (...
STL25
1.733
6000.000
100.000
22.000
117.000
40.500
M6
146.600
144.000
72.500
60.000
15.000
53.000
36.200
64.000
23.200
73.500
50.000
120.000
12.000
35.000
7.000
6.000
4.920
PO-21113 STL32 Starline (...
STL32
2.934
6000.000
125.000
25.500
152.000
49.000
M6
186.600
184.000
91.000
80.000
15.000
62.000
42.200
84.000
26.200
88.000
64.000
160.000
12.000
35.000
9.000
6.000
4.920
PO-21114 STL40 Starline (...
STL40
4.452
6000.000
150.000
28.000
152.000
55.000
M6
231.000
226.000
102.000
100.000
20.000
72.000
51.600
94.000
28.500
106.500
78.000
200.000
12.000
40.000
8.000
8.000
6.650
PO-21115 STL50 Starline (...
STL50
7.361
6000.000
175.000
33.000
200.000
62.000
M6
270.900
266.000
117.000
120.000
23.000
85.000
62.300
110.000
32.500
128.500
90.000
240.000
16.000
40.000
10.000
8.000
6.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성