카탈로그: OILES CORPORATION
생성됨: 11.08.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OILES CORPORATION
STC/STF Series - Shift table
OILES CORPORATION
Slide Shifter Guide Units
S Type (STC/STF GR)
Powered by
CAD모델 선택
{oiles/slide_shifter_guide_units/s_type/shift_table.prj},{NB=STC28},{ORDERNO=STC28},{TH=50},{TW=60},{TL=70},{W1=44},{W2=16.00},{L1=50},{L2=6.0},{L3=19},{D1=M8},{H1=5.0},{H2=17.5},{H3=8},{B1=M6x10},{B2=M10x10},{W=0.90},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TH
[mm]
TW
[mm]
TL
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
B1
Thread
ⁿ/ₐ
B2
Thread
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
STC20
STC20
30
45
56
30
12.75
40
5.5
28
M8
8.5
9.5
6
M5x10
M8x8
0.32
STC28
STC28
50
60
70
44
16.00
50
6.0
19
M8
5.0
17.5
8
M6x10
M10x10
0.90
STF28
STF28
50
90
78
72
31.00
60
2.0
23
M10
10.0
17.5
8
M6x16
M10x10
0.94
STF38
STF38
65
110
100
90
36.00
80
2.6
25
M10
15.0
25.0
10
M8x18
M12x12
2.30
STF48
STF48
82
140
120
116
46.00
95
3.9
30
M12
20.0
30.0
11
M8x22
M12x15
4.95
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성