StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
L, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 25.4mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/l_starquick_q_d/belt_width_25_4mm_starquick_q_d/starquick_shape_b.prj},{NB=S1-24L100BF-12T0K_(12)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=L},{NT=24},{NW=100},{S=B},{MS=S1},{FL=F},{SD=12},{KW=K},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=72.77},{OD=72.00},{W=28},{H=2.5},{LA=33},{K=12},{LB=45},{D=44},{FT=1.6},{F=78},{M=58},{FD=72.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
ATTENTION
Attention
ⁿ/ₐ
T
Tap size
[mm]
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
K
Boss width
[mm]
LB
Total width
[mm]
D
Diameter
[mm]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
S1-14L100BF-10T0K
L
14
100
B
-
-
42.45
41.68
28
2.5
33
12
45
30
47
34
S1-15L100BF-10T0K
L
15
100
B
-
-
45.48
44.72
28
2.5
33
12
45
32
51
36
S1-16L100BF-12T0K
L
16
100
B
-
-
48.51
47.75
28
2.5
33
12
45
34
55
39
S1-17L100BF-12T0K
L
17
100
B
-
-
51.54
50.78
28
2.5
33
12
45
35
57
41
S1-18L100BF-12T0K
L
18
100
B
-
-
54.57
53.81
28
2.5
33
12
45
36
61
41
S1-19L100BF-12T0K
L
19
100
B
-
-
57.61
56.84
28
2.5
33
12
45
38
65
50
S1-20L100BF-12T0K
L
20
100
B
-
-
60.64
59.88
28
2.5
33
12
45
40
65
50
S1-21L100BF-12T0K
L
21
100
B
-
-
63.67
62.91
28
2.5
33
12
45
42
69
50
S1-22L100BF-12T0K
L
22
100
B
-
-
66.70
65.94
28
2.5
33
12
45
44
74
53
S1-24L100BF-12T0K
L
24
100
B
-
-
72.77
72.00
28
2.5
33
12
45
44
78
58
S1-25L100BF-12T0K
L
25
100
B
-
-
75.80
75.04
28
2.5
33
12
45
44
83
63
S1-26L100BF-12T0K
L
26
100
B
-
-
78.83
78.07
28
2.5
33
12
45
44
86
66
S1-28L100BF-12T0K
L
28
100
B
-
-
84.89
84.13
28
2.5
33
12
45
50
93
75
S1-30L100BF-12T0K
L
30
100
B
-
-
90.96
90.20
28
2.5
33
12
45
50
99
78
S1-32L100BF-16T0K
L
32
100
B
-
-
97.02
96.26
28
2.5
33
15
48
50
105
84
S1-34L100BF-16T0K
L
34
100
B
-
-
103.08
102.32
28
2.5
33
15
48
56
112
90
S1-36L100BF-16T0K
L
36
100
B
-
-
109.15
108.39
28
2.5
33
15
48
56
115
90
S1-38L100BF-16T0K
L
38
100
B
-
-
115.21
114.45
28
2.5
33
15
48
60
126
100
S1-40L100BF-16T0K
L
40
100
B
-
-
121.28
120.51
28
2.5
33
15
48
60
126
100
S1-44L100BF-16T0K
L
44
100
B
-
-
133.40
132.64
28
2.5
33
20
53
65
138
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성