카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
Standard steel die sets - ISO standard - 2 plates - 4 pillars
Mandelli
STANDARD STEEL DIE SETS - ISO STANDARD
Bases with 2 plates ISO
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_piastre_basi/base_2piastre/iso_base_2piastre_q_asmtab.prj},{NB=ISO Q660IEP(32)(125-0)121Z},{IDNR=},{TYPE=Q},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{C2=38},{COL=IEP},{L1=125},{L2=0.000},{DD=32},{BS=121},{DD2=32},{DD1=30},{BSX=121,122,123,131,132,133,141,142,143,151,152,153},{CM=Z},{W=70.5},{PPATH=iso_base_2piastre_q_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
AAXB
a x B
ⁿ/ₐ
BBXA
b x A
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
G1
Pillar-bush
ⁿ/ₐ
G2
Bush-cage
ⁿ/ₐ
ISO Q 601 IEP 121 Z
Q
601
125
125
28
23
20
19
15 x 125
15 x 125
7.8
SP 3020
ISO 430
ISO Q 602 IEP 121 Z
Q
602
125
125
28
28
20
19
15 x 125
15 x 125
8.4
SP 3020
ISO 430
ISO Q 603 IEP 121 Z
Q
603
125
125
38
28
20
19
15 x 125
15 x 125
9.7
SP 3020
ISO 430
ISO Q 604 IEP 121 Z
Q
604
160
125
28
23
20
19
50 x 125
15 x 160
9.5
SP 3020
ISO 430
ISO Q 605 IEP 121 Z
Q
605
160
125
28
28
20
19
50 x 125
15 x 160
10.4
SP 3020
ISO 430
ISO Q 606 IEP 121 Z
Q
606
160
125
38
28
20
19
50 x 125
15 x 160
11.9
SP 3020
ISO 430
ISO Q 607 IEP 121 Z
Q
607
160
160
28
23
20
19
50 x 160
50 x 160
11.9
SP 3020
ISO 430
ISO Q 608 IEP 121 Z
Q
608
160
160
28
28
20
19
50 x 160
50 x 160
12.8
SP 3020
ISO 430
ISO Q 609 IEP 121 Z
Q
609
160
160
38
28
20
19
50 x 160
50 x 160
14.8
SP 3020
ISO 430
ISO Q 610 IEP 121 Z
Q
610
200
125
28
23
20
19
90 x 125
15 x 200
11.5
SP 3020
ISO 430
ISO Q 611 IEP 121 Z
Q
611
200
125
28
28
20
19
90 x 125
15 x 200
12.5
SP 3020
ISO 430
ISO Q 612 IEP 121 Z
Q
612
200
125
38
28
20
19
90 x 125
15 x 200
14.5
SP 3020
ISO 430
ISO Q 613 IEP 121 Z
Q
613
200
160
28
23
20
19
90 x 160
50 x 200
14.3
SP 3020
ISO 430
ISO Q 614 IEP 121 Z
Q
614
200
160
28
28
20
19
90 x 160
50 x 200
15.6
SP 3020
ISO 430
ISO Q 615 IEP 121 Z
Q
615
200
160
38
28
20
19
90 x 160
50 x 200
18.1
SP 3020
ISO 430
ISO Q 616 IEP 121 Z
Q
616
200
200
28
23
20
19
90 x 200
90 x 200
17.5
SP 3020
ISO 430
ISO Q 617 IEP 121 Z
Q
617
200
200
28
28
20
19
90 x 200
90 x 200
19.1
SP 3020
ISO 430
ISO Q 618 IEP 121 Z
Q
618
200
200
38
28
20
19
90 x 200
90 x 200
22.3
SP 3020
ISO 430
ISO Q 619 IEP 121 Z
Q
619
250
125
28
23
20
19
140 x 125
15 x 250
14.0
SP 3020
ISO 430
ISO Q 620 IEP 121 Z
Q
620
250
125
28
28
20
19
140 x 125
15 x 250
15.3
SP 3020
ISO 430
ISO Q 621 IEP 121 Z
Q
621
250
125
38
28
20
19
140 x 125
15 x 250
17.7
SP 3020
ISO 430
ISO Q 622 IEP 121 Z
Q
622
250
160
28
23
20
19
140 x 160
15 x 250
17.5
SP 3020
ISO 430
ISO Q 623 IEP 121 Z
Q
623
250
160
28
28
20
19
140 x 160
15 x 250
19.1
SP 3020
ISO 430
ISO Q 624 IEP 121 Z
Q
624
250
160
38
28
20
19
140 x 160
15 x 250
22.3
SP 3020
ISO 430
ISO Q 625 IEP 121 Z
Q
625
250
200
33
28
25
24
122 x 200
72 x 250
26.0
SP 3020
ISO 430
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Standard steel die sets - 2 plates - 4 pillars
Mandelli
09.04.2018
ISO 430/440/450 - Steel demountable bushing
Mandelli
09.04.2018
ISO 3 plate Q-C1 - Plate
Mandelli
09.04.2018
WZ4019 - Demountable pillar
Mandelli
09.04.2018
SP 3020 - Straight pillar with thread
Mandelli
09.04.2018
ISO Standard steel die sets - 3 plates - 4 pillars
Mandelli
09.04.2018
3 plate Q-C2 - Plate
Mandelli
09.04.2018
Standard steel die sets - 2 plates - 2 pillars
Mandelli
09.04.2018
PK01 - Clamping plate
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성