카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
Standard steel die sets - ISO standard - 2 plates - 2 pillars
Mandelli
STANDARD STEEL DIE SETS - ISO STANDARD
Bases with 2 plates ISO
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_piastre_basi/base_2piastre/iso_base_2piastre_acd_asmtab.prj},{NB=ISO A660IEP(32)(125-0)121Z},{IDNR=},{TYPE=A},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{C2=38},{COL=IEP},{L1=125},{L2=0.000},{DD=32},{DD2=32},{DD1=30},{BS=121},{BSX=121,122,123,131,132,133,141,142,143,151,152,153},{CM=Z},{W=69.0},{PPATH=iso_base_2piastre_acd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
AAXB
a x B
ⁿ/ₐ
BBXA
b x A
ⁿ/ₐ
CCXA
c x A
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
G1
Pillar-bush
ⁿ/ₐ
G2
Bush-cage
ⁿ/ₐ
ISO A 601 IEP 121 Z
601
125
125
28
23
20
19
15 x 125
70 x 125
15 x 125
7.0
SP 3020
ISO 430
ISO A 602 IEP 121 Z
602
125
125
28
28
20
19
15 x 125
70 x 125
15 x 125
7.7
SP 3020
ISO 430
ISO A 603 IEP 121 Z
603
125
125
38
28
20
19
15 x 125
70 x 125
15 x 125
8.9
SP 3020
ISO 430
ISO A 604 IEP 121 Z
604
160
125
28
23
20
19
50 x 125
70 x 160
15 x 160
8.8
SP 3020
ISO 430
ISO A 605 IEP 121 Z
605
160
125
28
28
20
19
50 x 125
70 x 160
15 x 160
9.6
SP 3020
ISO 430
ISO A 606 IEP 121 Z
606
160
125
38
28
20
19
50 x 125
70 x 160
15 x 160
11.2
SP 3020
ISO 430
ISO A 607 IEP 121 Z
607
160
160
28
23
20
19
50 x 160
105 x 160
50 x 160
11.0
SP 3020
ISO 430
ISO A 608 IEP 121 Z
608
160
160
28
28
20
19
50 x 160
105 x 160
50 x 160
12.0
SP 3020
ISO 430
ISO A 609 IEP 121 Z
609
160
160
38
28
20
19
50 x 160
105 x 160
50 x 160
14.0
SP 3020
ISO 430
ISO A 610 IEP 121 Z
610
200
125
28
23
20
19
90 x 125
70 x 200
15 x 200
10.8
SP 3020
ISO 430
ISO A 611 IEP 121 Z
611
200
125
28
28
20
19
90 x 125
70 x 200
15 x 200
11.8
SP 3020
ISO 430
ISO A 612 IEP 121 Z
612
200
125
38
28
20
19
90 x 125
70 x 200
15 x 200
13.7
SP 3020
ISO 430
ISO A 613 IEP 121 Z
613
200
160
33
28
25
24
72 x 160
96 x 200
32 x 200
16.4
SP 3020
ISO 430
ISO A 614 IEP 121 Z
614
200
160
33
33
25
24
72 x 160
96 x 200
32 x 200
17.6
SP 3020
ISO 430
ISO A 615 IEP 121 Z
615
200
160
48
38
25
24
72 x 160
96 x 200
32 x 200
22.6
SP 3020
ISO 430
ISO A 616 IEP 121 Z
616
200
200
33
28
25
24
72 x 200
136 x 200
72 x 200
20.2
SP 3020
ISO 430
ISO A 617 IEP 121 Z
617
200
200
33
33
25
24
72 x 200
136 x 200
72 x 200
21.8
SP 3020
ISO 430
ISO A 618 IEP 121 Z
618
200
200
48
38
25
24
72 x 200
136 x 200
72 x 200
28.0
SP 3020
ISO 430
ISO A 619 IEP 121 Z
619
250
125
33
28
25
24
122 x 125
61 x 250
-
16.0
SP 3020
ISO 430
ISO A 620 IEP 121 Z
620
250
125
33
33
25
24
122 x 125
61 x 250
-
17.3
SP 3020
ISO 430
ISO A 621 IEP 121 Z
621
250
125
48
38
25
24
122 x 125
61 x 250
-
22.1
SP 3020
ISO 430
ISO A 622 IEP 121 Z
622
250
160
33
28
25
24
122 x 160
96 x 250
32 x 250
20.2
SP 3020
ISO 430
ISO A 623 IEP 121 Z
623
250
160
33
33
25
24
122 x 160
96 x 250
32 x 250
21.8
SP 3020
ISO 430
ISO A 624 IEP 121 Z
624
250
160
48
38
25
24
122 x 160
96 x 250
32 x 250
28.0
SP 3020
ISO 430
ISO A 625 IEP 121 Z
625
250
200
33
28
25
24
132 x 200
136 x 250
72 x 250
25.0
SP 3020
ISO 430
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성