피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
L, StarQuick (Quick delivery)
Belt width 25.4mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/l_starquick_q_d/belt_width_25_4mm_starquick_q_d/standard_shape_w.prj},{NB=48L100W (,16,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=48},{DESCR=L - Belt Width 25.4 mm},{ORDER=48L100W},{MATERIAL=Casting},{NT=48},{SOB=},{D1=16},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=145.53},{OD=144.77},{LA=33},{LW=53},{K=20},{D=65},{HH=1.77},{DMIN=16},{DMAX=38},{E=124},{G=11},{R=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
46L100W
-
46
L - Belt Width 25.4 mm
46L100W
Casting
139.47
138.71
33
53
20
65
1.77
16
38
118
11
3
48L100W
Standard stock item
48
L - Belt Width 25.4 mm
48L100W
Casting
145.53
144.77
33
53
20
65
1.77
16
38
124
11
3
50L100W
Standard stock item
50
L - Belt Width 25.4 mm
50L100W
Casting
151.60
150.83
33
53
20
65
1.77
16
38
130
11
3
60L100W
Standard stock item
60
L - Belt Width 25.4 mm
60L100W
Casting
181.91
181.15
33
53
20
65
1.77
16
38
160
11
3
72L100W
Standard stock item
72
L - Belt Width 25.4 mm
72L100W
Casting
218.30
217.53
33
53
20
65
1.77
16
38
197
11
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성