Standard Shape W
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 100mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_100mm/standard_shape_w.prj},{NB=72S14M1000W (,35,0,0,0,0,,No, ,None,None)},{STDST=-},{STDRT=72},{DESCR=S14M - Belt Width 100 mm},{ORDER=72S14M1000W},{MATERIAL=Casting},{NT=72},{SOB=},{D1=35},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{PD=320.86},{OD=318.06},{LA=116},{LW=141},{K=25},{D=170},{HH=4.95},{DMIN=35},{DMAX=90},{E=288},{G=42},{R=12},{W1=42.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LW
Width
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
E
Diameter of relief
[mm]
G
Depth of relief
[mm]
R
Radius
[mm]
W1
Weight
[kg]
60S14M1000W
-
60
S14M - Belt Width 100 mm
60S14M1000W
Casting
267.38
264.59
116
141
25
160
4.95
35
90
235
42
10
33.30
64S14M1000W
-
64
S14M - Belt Width 100 mm
64S14M1000W
Casting
285.21
282.41
116
141
25
160
4.95
35
90
252
42
10
35.68
72S14M1000W
-
72
S14M - Belt Width 100 mm
72S14M1000W
Casting
320.86
318.06
116
141
25
170
4.95
35
90
288
42
12
42.38
84S14M1000W
-
84
S14M - Belt Width 100 mm
84S14M1000W
Casting
374.33
371.54
116
141
25
170
4.95
40
90
342
42
12
49.88
96S14M1000W
-
96
S14M - Belt Width 100 mm
96S14M1000W
Casting
427.81
425.01
116
141
25
170
4.95
40
90
395
42
12
59.04
120S14M1000W
-
120
S14M - Belt Width 100 mm
120S14M1000W
Casting
534.76
531.97
116
141
25
175
4.95
40
95
502
42
12
81.27
144S14M1000W
-
144
S14M - Belt Width 100 mm
144S14M1000W
Casting
641.71
638.92
116
141
25
180
4.95
40
100
609
42
12
107.71
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성