Standard Shape C
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
T5
Belt width 10mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/t5/belt_width_10mm/standard_shape_c.prj},{NB=T5-10-12C (,5,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=12},{DESCR=T5 - Belt Width 10 mm},{ORDER=T5-10-12C},{MATERIAL=Sintered metal},{NT=12},{SOB=},{D1=5},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=19.10},{OD=18.25},{LB=23},{W=11},{H=2},{K=10},{D=23},{HH=1.77},{T=1},{DMIN=5},{DMAX=8},{FL=F-102312},{F=23},{M=12},{FD=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
T5-10-12C
Standard stock item
12
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-12C
Sintered metal
19.10
18.25
23
11
2
10
23
1.77
1
5
8
F-102312
23
12
16
T5-10-14C
Standard stock item
14
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-14C
Sintered metal
22.28
21.45
23
11
2
10
26
1.77
1
6
10
F-102616
26
16
22
T5-10-15C
Standard stock item
15
T5 - Belt Width 10 mm
T5-10-15C
Sintered metal
23.87
23.05
23
11
2
10
28
1.77
1
6
14
F-102818
28
18
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성