Standard Shape B
Mitsuboshi Belting
Super Timing Positive Drive
S14M
Belt witdh 80mm
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/super_timing_positive_drive/s14m/belt_width_80mm/standard_shape_b.prj},{NB=36S14M0800B (,25,0,0,0,0,,No, ,None,None,)},{STDST=-},{STDRT=36},{DESCR=S14M - Belt Width 80 mm},{ORDER=36S14M0800B},{MATERIAL=Steel},{NT=36},{SOB=},{D1=25},{D2=0},{D3=0},{L1=0},{L2=0},{KW=},{TH=No},{THP= },{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=160.43},{OD=157.63},{LA=95},{LB=115},{W=88},{H=3.5},{K=20},{D=120},{HH=4.95},{T=2.3},{DMIN=25},{DMAX=70},{FL=F-23172141},{W1=15.020},{F=172},{M=141},{FD=157.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
[mm]
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
LB
Total width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
K
Boss width
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
W1
Weight
[kg]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
28S14M0800B
-
28
S14M - Belt Width 80 mm
28S14M0800B
Steel
124.78
121.98
95
115
88
3.5
20
90
4.95
2.3
25
56
F-23136101
8.610
136
101
122.0
30S14M0800B
-
30
S14M - Belt Width 80 mm
30S14M0800B
Steel
133.69
130.90
95
115
88
3.5
20
100
4.95
2.3
25
62
F-23144111
10.120
144
111
130.9
32S14M0800B
-
32
S14M - Belt Width 80 mm
32S14M0800B
Steel
142.60
139.81
95
115
88
3.5
20
110
4.95
2.3
25
62
F-23152121
11.740
152
121
139.8
34S14M0800B
-
34
S14M - Belt Width 80 mm
34S14M0800B
Steel
151.52
148.72
95
115
88
3.5
20
120
4.95
2.3
25
70
F-23161131
13.470
161
131
148.7
36S14M0800B
-
36
S14M - Belt Width 80 mm
36S14M0800B
Steel
160.43
157.63
95
115
88
3.5
20
120
4.95
2.3
25
70
F-23172141
15.020
172
141
157.6
40S14M0800B
-
40
S14M - Belt Width 80 mm
40S14M0800B
Steel
178.25
175.46
95
115
88
3.5
20
135
4.95
2.3
30
80
F-23190161
18.680
190
161
175.5
42S14M0800B
-
42
S14M - Belt Width 80 mm
42S14M0800B
Steel
187.17
184.37
95
115
88
3.5
20
145
4.95
2.3
30
85
F-23200164
20.850
200
164
184.4
44S14M0800B
-
44
S14M - Belt Width 80 mm
44S14M0800B
Steel
196.08
193.29
95
120
88
3.5
25
155
4.95
2.3
30
90
F-23208173
23.860
208
173
193.3
48S14M0800B
-
48
S14M - Belt Width 80 mm
48S14M0800B
Steel
213.90
211.11
95
120
88
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23224190
28.220
224
190
211.1
50S14M0800B
-
50
S14M - Belt Width 80 mm
50S14M0800B
Steel
222.82
220.02
95
120
88
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23235200
30.420
235
200
220.0
56S14M0800B
-
56
S14M - Belt Width 80 mm
56S14M0800B
Steel
249.55
246.76
95
120
88
3.5
25
160
4.95
2.3
30
90
F-23260224
37.570
260
224
246.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성