Standard Shape A
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
T10, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 25mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/t10_starquick_q_d/belt_width_25mm_starquick_q_d/standard_shape_a.prj},{NB=T10-25-22A (,12,0,0,0,0,,No,None,None,)},{STDST=Standard stock item},{STDRT=22},{DESCR=T10 - Belt Width 25 mm},{ORDER=T10-25-22A},{MATERIAL=Steel},{NT=22},{SOB=},{D1=12.00},{D2=0.00},{D3=0.00},{L1=0.00},{L2=0.00},{KW=},{TH=No},{THS=None},{THNA=None},{FLA=},{PD=70.03},{OD=68.15},{LA=32},{W=27},{H=2.5},{HH=2.83},{T=1.6},{DMIN=12},{DMAX=28},{FL=F-167453},{F=74},{M=53},{FD=68.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
STDST
Standard stock
ⁿ/ₐ
STDRT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
ORDER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
HH
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
DMIN
Bore (min.)
[mm]
DMAX
Bore (max.)
[mm]
FL
Flange Number
ⁿ/ₐ
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
FD
Diameter of curve point in the flange
[mm]
T10-25-12A
Standard stock item
12
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-12A
Steel
38.20
36.35
32
27
2.5
2.83
1.0
8
15
F-104328
43
28
39.5
T10-25-14A
Standard stock item
14
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-14A
Steel
44.56
42.70
32
27
2.5
2.83
1.0
10
20
F-104734
47
34
43.0
T10-25-15A
Standard stock item
15
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-15A
Steel
47.75
45.90
32
27
2.5
2.83
1.6
10
22
F-165136
51
36
47.1
T10-25-16A
Standard stock item
16
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-16A
Steel
50.93
49.05
32
27
2.5
2.83
1.6
10
24
F-165741
57
41
51.5
T10-25-18A
Standard stock item
18
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-18A
Steel
57.30
55.45
32
27
2.5
2.83
1.6
12
26
F-166141
61
41
57.9
T10-25-20A
Standard stock item
20
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-20A
Steel
63.66
61.80
32
27
2.5
2.83
1.6
12
28
F-166950
69
50
64.4
T10-25-22A
Standard stock item
22
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-22A
Steel
70.03
68.15
32
27
2.5
2.83
1.6
12
28
F-167453
74
53
68.3
T10-25-24A
Standard stock item
24
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-24A
Steel
76.39
74.55
32
27
2.5
2.83
1.6
12
28
F-168363
83
63
75.7
T10-25-25A
Standard stock item
25
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-25A
Steel
79.58
77.70
32
27
2.5
2.83
1.6
12
28
F-168666
86
66
81.1
T10-25-26A
Standard stock item
26
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-26A
Steel
82.76
80.90
32
27
2.5
2.83
1.6
12
30
F-168666
86
66
81.1
T10-25-28A
Standard stock item
28
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-28A
Steel
89.13
87.25
32
27
2.5
2.83
1.6
12
30
F-169375
93
75
87.8
T10-25-30A
Standard stock item
30
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-30A
Steel
95.49
93.65
32
27
2.5
2.83
1.6
12
30
F-169978
99
78
93.8
T10-25-32A
Standard stock item
32
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-32A
Steel
101.86
100.00
32
27
2.5
2.83
1.6
14
32
F-1610584
105
84
100.2
T10-25-36A
Standard stock item
36
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-36A
Steel
114.59
112.75
32
27
2.5
2.83
1.6
14
32
F-1611890
118
90
113.0
T10-25-40A
Standard stock item
40
T10 - Belt Width 25 mm
T10-25-40A
Steel
127.32
125.45
32
27
2.5
2.83
1.6
14
32
F-16131101
131
101
125.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성