피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Standard blind rivet flat head aluminum - stainless steel A2
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Standard blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/standard_blindniete/standard_blindniet_flachkopf_al_edelstahl.prj},{NB=7020140800_0_0_4},{DA=4.0},{ART=7020140800},{KTXT=STANDARD Blindniete, Flachrundkopf},{MATD=Edelstahl A2 [1.4301]},{MATH=Aluminium AlMG 5,0},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.0},{L=8.0},{FMAX=12.9},{D2=8.0},{K=1.0},{D=2.10},{P=≥ 27,0},{B=4.1},{S=1100},{Z=1400},{G=0.0000},{K1=1.0},{P1=27.0},{KBV=[3:5]},{EAN=4049337131878},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
B
Drill hole diameter
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7020130100
3.0
7020130100
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.0
10.0
14.4
6.5
0.8
1.75
≥ 27,0
3.1
600
700
4049337131632
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020130120
3.0
7020130120
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.0
12.0
16.4
6.5
0.8
1.75
≥ 27,0
3.1
600
700
4049337131649
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020130140
3.0
7020130140
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.0
14.0
18.4
6.5
0.8
1.75
≥ 27,0
3.1
600
700
4049337131656
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020130160
3.0
7020130160
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.0
16.0
20.4
6.5
0.8
1.75
≥ 27,0
3.1
600
700
4049337131663
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020130400
3.0
7020130400
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.0
4.0
8.4
6.5
0.8
1.75
≥ 27,0
3.1
600
700
4049337131670
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020130500
3.0
7020130500
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.0
5.0
9.4
6.5
0.8
1.75
≥ 27,0
3.1
600
700
4049337308249
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020130600
3.0
7020130600
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.0
6.0
10.4
6.5
0.8
1.75
≥ 27,0
3.1
600
700
4049337131687
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020130800
3.0
7020130800
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.0
8.0
12.4
6.5
0.8
1.75
≥ 27,0
3.1
600
700
4049337131694
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020132100
3.2
7020132100
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.2
10.0
14.9
6.5
0.8
1.95
≥ 27,0
3.1
720
800
4049337131700
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020132120
3.2
7020132120
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.2
12.0
16.9
6.5
0.8
1.95
≥ 27,0
3.1
720
800
4049337131717
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020132140
3.2
7020132140
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.2
14.0
18.9
6.5
0.8
1.95
≥ 27,0
3.1
720
800
4049337131724
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020132160
3.2
7020132160
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.2
16.0
20.9
6.5
0.8
1.95
≥ 27,0
3.1
720
800
4049337131731
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020132180
3.2
7020132180
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.2
18.0
22.9
6.5
0.8
1.95
≥ 27,0
3.1
720
800
4049337131748
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020132200
3.2
7020132200
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.2
20.0
24.9
6.5
0.8
1.95
≥ 27,0
3.1
720
800
4049337131755
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020132600
3.2
7020132600
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.2
6.0
10.9
6.5
0.8
1.95
≥ 27,0
3.1
720
800
4049337131762
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020132800
3.2
7020132800
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
3.2
8.0
12.9
6.5
0.8
1.95
≥ 27,0
3.1
720
800
4049337131779
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140100
4.0
7020140100
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
10.0
14.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131786
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140120
4.0
7020140120
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
12.0
16.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131793
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140140
4.0
7020140140
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
14.0
18.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131809
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140160
4.0
7020140160
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
16.0
20.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131816
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140180
4.0
7020140180
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
18.0
22.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131823
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140200
4.0
7020140200
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
20.0
24.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131830
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140250
4.0
7020140250
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
25.0
29.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131854
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140600
4.0
7020140600
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
6.0
10.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131861
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7020140800
4.0
7020140800
STANDARD blind rivet, fla...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 5,0
4.0
8.0
12.9
8.0
1.0
2.10
≥ 27,0
4.1
1100
1400
4049337131878
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flat round head , rivet thorn - Stainless steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
ALFO® Aluminium / Stainless Steel A2 Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
Standard blind rivet domed head steel zinc plated - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Standard blind rivet domed head aluminum - aluminum
Goebel
11.04.2022
Standard blind rivet countersunk head monel zinc plated - steel zinc plated
Goebel
11.04.2022
BN 3328 - Blind rivets Standard, dome head (POP® AD...ABS; ~DIN 7337 A; ~IS...
Bossard Catalog
16.05.2024
D20.01 - Standard blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
GTBR-ZK/SUB - Wheel brake
Rollenbau
12.01.2024
FERO® Steel / Steel Dome Head - Structural Blind Rivet
Honsel-Group
03.06.2024
D20.02 - Multirange blind rivet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
CUP sealed blind rivet countersunk head aluminium - steel with protection l...
Goebel
11.04.2022
BN 925 - Blind rivets Standard, countersunk head (POP® TAPK BS; ~DIN 7337 B...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성