稳定的
Ipf Electronic
电源供应
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/stromversorgungen/stabilisiert.prj},{NB=NG98E139},{IDNR=NG98E139},{ARDTEEL_POLZAHL=2},{DESCSHORT=Gleichstromversorgung, 1-phasig, 39x68x222mm, 18-24V, 4A, 95-295V AC 50Hz, 95-295V AC 60Hz, 127-417V DC, -30-70°C 2polig 0,3m, IP67, Aluminium, Stabilisiert, Ausgangsspannung getaktet}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
A型电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
B型电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWICHT
重量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXEINGANGSSTROM
最大输入电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
容量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSGANGSSPANNUNG
输出电压
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSFREQUENZ
工作频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC60
工作电压(AC 60Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
NG98E139
NG98E139
直流电源,单相,39x68x222mm,18-24...
脉冲电源被用来为电气系统或系统部件提供稳定的直流电...
NG98E139
7
LED显示屏
自由导体端
M12
高帽轨道
IP67
铝合金
222.2mm
800g
38.8mm
0.3m
96W
68mm
1.6A
2
1%
4A
18 - 24
47 - 63
95 - 295
95 - 295
127 - 417
-40 - 80
20 - 95
-30 - 70
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05596-01 - Bowden cables for remote release
norelem
30.04.2024
CABLES
Metalwork
21.07.2022
Power supply cable controller
Baumeister & Schack
12.03.2020
80161 - Main cable Schuko - GST18i3
norelem
30.04.2024
Main Power Cable GST18i3 for Module F Line
FATH
19.03.2024
Steckernetzteil für Rückspülautomatik
ditech
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表