카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
ST8B - Spockets-08B Series
SAMLO
spockets_chains
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/spockets_chains/st8b.prj},{NB=ST8B-24-N16},{TYPECODE=ST8B},{TEETH=24},{N=16},{NX=[16:35/1]},{DP=97.300},{DO=103.320},{H=54},{L=23},{E=8},{M=M6},{MASS=720},{CATALOG=st8b.jpg},{MX=6.000},{D1=8.510},{P=12.700},{SB=7.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
TEETH
teeth
ⁿ/ₐ
DP
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[g]
ST8B-10-N12
ST8B
10
41.100
45.940
24
21
7
M5
100
ST8B-11-N12
ST8B
11
45.080
50.110
25
21
7
M5
140
ST8B-12-N12
ST8B
12
49.070
54.260
25
21
7
M5
220
ST8B-13-N12
ST8B
13
53.070
58.380
34
21
7
M6
240
ST8B-14-N12
ST8B
14
57.070
62.500
36
21
7
M6
250
ST8B-15-N14
ST8B
15
61.080
66.610
40
21
7
M6
320
ST8B-16-N14
ST8B
16
65.100
70.710
42
21
7
M6
330
ST8B-17-N14
ST8B
17
69.120
74.800
46
21
7
M6
380
ST8B-18-N14
ST8B
18
73.140
78.880
46
22
7
M6
440
ST8B-19-N14
ST8B
19
77.160
82.960
49
22
7
M6
500
ST8B-20-N14
ST8B
20
81.180
87.040
50
23
8
M6
540
ST8B-21-N14
ST8B
21
85.210
91.120
50
23
8
M6
600
ST8B-22-N14
ST8B
22
89.240
95.190
50
23
8
M6
620
ST8B-23-N16
ST8B
23
93.270
99.260
54
23
8
M6
660
ST8B-24-N16
ST8B
24
97.300
103.320
54
23
8
M6
720
ST8B-25-N16
ST8B
25
101.330
107.390
54
23
8
M6
760
ST8B-26-N18
ST8B
26
105.360
111.450
54
23
8
M6
780
ST8B-27-N20
ST8B
27
109.400
115.510
54
23
8
M8
940
ST8B-28-N20
ST8B
28
113.430
119.570
58
23
8
M8
980
ST8B-29-N20
ST8B
29
117.460
123.630
62
24
8
M8
1100
ST8B-30-N20
ST8B
30
121.500
127.690
62
24
8
M8
1120
ST8B-31-N20
ST8B
31
125.530
131.750
62
24
8
M8
1360
ST8B-32-N20
ST8B
32
129.570
135.800
65
24
8
M8
1380
ST8B-33-N20
ST8B
33
133.610
139.860
65
24
8
M8
1400
ST8B-34-N20
ST8B
34
137.640
143.910
72
26
9
M8
1480
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성