您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ST6B - 链轮-06B系列
上隆SAMLO
链轮·链条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/spockets_chains/st6b.prj},{NB=ST6B-24-N14},{TYPECODE=ST6B},{TEETH=24},{N=14},{NX=[14:25/1]},{DP=72.970},{DO=77.490},{H=43},{L=21},{E=8},{M=M6},{MASS=440},{CATALOG=st6b.jpg},{MX=6.000},{D1=6.350},{P=9.525},{SB=5.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
DP
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MASS
参考重量
[g]
ST6B-10-N10
ST6B
10
30.820
34.460
19
17
6
M4
40
ST6B-11-N10
ST6B
11
33.810
37.580
21
19
7
M4
60
ST6B-12-N12
ST6B
12
36.800
40.690
23
19
7
M4
80
ST6B-13-N12
ST6B
13
39.800
43.790
25
19
7
M5
100
ST6B-14-N12
ST6B
14
42.800
46.880
27
19
7
M5
140
ST6B-15-N12
ST6B
15
45.810
49.960
30
19
7
M5
140
ST6B-16-N12
ST6B
16
48.820
53.030
32
20
7
M5
160
ST6B-17-N12
ST6B
17
51.840
56.100
33
20
7
M5
240
ST6B-18-N12
ST6B
18
54.850
59.160
36
20
7
M6
260
ST6B-19-N12
ST6B
19
57.870
62.220
36
20
7
M6
265
ST6B-20-N12
ST6B
20
60.890
65.280
36
20
7
M6
270
ST6B-21-N14
ST6B
21
63.910
68.340
40
20
7
M6
340
ST6B-22-N14
ST6B
22
66.930
71.390
40
20
7
M6
340
ST6B-23-N14
ST6B
23
69.950
74.440
43
20
7
M6
400
ST6B-24-N14
ST6B
24
72.970
77.490
43
21
8
M6
440
ST6B-25-N15
ST6B
25
76.000
80.540
46
21
8
M6
440
ST6B-26-N15
ST6B
26
79.020
83.590
48
21
8
M6
520
ST6B-27-N15
ST6B
27
82.050
86.640
48
21
8
M6
540
ST6B-28-N15
ST6B
28
85.070
89.680
48
22
8
M6
550
ST6B-29-N15
ST6B
29
88.100
92.720
48
22
8
M6
550
ST6B-30-N15
ST6B
30
91.120
95.770
48
22
8
M6
570
ST6B-31-N15
ST6B
31
94.150
98.810
51
22
8
M8
680
ST6B-32-N15
ST6B
32
97.180
101.850
51
22
8
M8
720
ST6B-33-N15
ST6B
33
100.200
104.890
53
22
8
M8
760
ST6B-34-N20
ST6B
34
103.230
107.930
53
22
8
M8
760
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ST8B - 链轮-0B系列
上隆SAMLO
23.03.2023
STCH - 链条
上隆SAMLO
24.03.2023
ST16A - 链轮-16A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
ST12A - 链轮-12A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
NK40B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
C-SPB06B - 经济型 链轮06B
Misumi
29.05.2023
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/R...
Sati
11.11.2022
ST10A - 链轮-10A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
LFRM & LFSM - Flanged Type Linear Bearings
WMBerg
06.06.2023
STLA - 惰轮链轮
上隆SAMLO
24.03.2023
ST4C - 链轮-04C系列
上隆SAMLO
23.03.2023
CD21B·06B - 链轮-06B系列
HEFA
01.06.2024
PCS 37 - DIN 06B-1 chain sprocket - Steel - 3/8" Pitch - Roller diameter 6....
HPC
03.08.2023
PB1-20-NTN UCP204D1
POWER JACKS
22.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表