您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
ST10A - 链轮-10A系列
上隆SAMLO
链轮·链条
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/spockets_chains/st10a.prj},{NB=ST10A-24-N22},{TYPECODE=ST10A},{TEETH=24},{N=22},{NX=[22:40/1]},{DP=121.620},{DO=129.160},{H=65},{L=26},{E=9},{M=M8},{MASS=1200},{CATALOG=st10a.jpg},{MX=8.000},{D1=10.160},{P=15.875},{SB=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
DP
ⁿ/ₐ
DO
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MASS
参考重量
[g]
ST10A-10-N12
ST10A
10
51.370
57.430
34
23
8
M6
200
ST10A-11-N12
ST10A
11
56.350
62.640
34
23
8
M6
260
ST10A-12-N12
ST10A
12
61.340
67.820
39
24
8
M6
320
ST10A-13-N14
ST10A
13
66.330
72.980
43
24
8
M6
360
ST10A-14-N14
ST10A
14
71.340
78.130
45
24
8
M6
420
ST10A-15-N16
ST10A
15
76.350
83.260
48
24
8
M6
480
ST10A-16-N16
ST10A
16
81.370
88.380
52
24
8
M6
620
ST10A-17-N16
ST10A
17
86.390
93.500
52
24
8
M6
640
ST10A-18-N16
ST10A
18
91.420
98.600
52
24
8
M6
680
ST10A-19-N16
ST10A
19
96.450
103.710
52
24
8
M6
720
ST10A-20-N16
ST10A
20
101.480
108.800
52
24
8
M6
740
ST10A-21-N22
ST10A
21
106.510
113.900
52
24
8
M8
840
ST10A-22-N22
ST10A
22
111.550
118.990
52
26
9
M8
1080
ST10A-23-N22
ST10A
23
116.590
124.070
65
26
9
M8
1180
ST10A-24-N22
ST10A
24
121.620
129.160
65
26
9
M8
1200
ST10A-25-N24
ST10A
25
126.660
134.240
67
26
9
M8
1220
ST10A-26-N25
ST10A
26
131.700
139.310
67
26
9
M8
1320
ST10A-27-N25
ST10A
27
136.740
144.390
67
26
9
M8
1540
ST10A-28-N25
ST10A
28
141.790
149.470
67
26
9
M8
1600
ST10A-29-N25
ST10A
29
146.830
154.540
67
26
9
M8
1680
ST10A-30-N25
ST10A
30
151.870
159.610
67
26
9
M8
1740
ST10A-31-N25
ST10A
31
156.920
164.680
71
26
9
M10
1900
ST10A-32-N25
ST10A
32
161.960
169.750
77
26
9
M10
2030
ST10A-33-N25
ST10A
33
167.010
174.820
77
26
9
M10
2100
ST10A-34-N25
ST10A
34
172.050
179.890
77
26
9
M10
2160
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
C-SPB08B - 经济型 链轮08B
Misumi
29.05.2023
ST8B - 链轮-0B系列
上隆SAMLO
23.03.2023
ST12A - 链轮-12A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
ST16A - 链轮-16A系列
上隆SAMLO
23.03.2023
STGB - 链条导轨-凸型
上隆SAMLO
24.03.2023
ST6B - 链轮-06B系列
上隆SAMLO
23.03.2023
Pinion gear for DR (SSDR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
STCH - 链条
上隆SAMLO
24.03.2023
STLA - 惰轮链轮
上隆SAMLO
24.03.2023
S/AS 4 - Chain sprocket - Stainless steel - 4mm Pitch - Roller diameter 2.5...
HPC
17.02.2022
K標準ピニオンギヤ(モジュール6)
KANA (片山链条株式会社)
07.07.2023
CD36DE_SE - 链条接头·带附件全扣型·单孔型
HEFA
14.06.2024
RXZYC - 柔性齿条专用齿轮
爱安特3D模型图库
24.04.2024
ST4C - 链轮-04C系列
上隆SAMLO
23.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表