SSELBWM, SSEL2BWM, RSELBWM, RSEL2BWM, SSELBWM-MX, SSEL2BWM-MX - 미니츄어리니어가이드-와이드레일와이드롱/상급예압선택타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sel2bwm_asmtab.prj},{NB=SSELBWM12-80},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=12},{GREASE=},{LS=80},{W=40},{L1=51.6},{B=33},{C=24},{SLL=M4},{L2=40.6},{K=9},{CBB=0.3},{W1=18},{W2=11.0},{H1=7.5},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5x6x4.5},{F=30},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=5.0},{ALT2N=5},{PPATH=selbwm_series/selbwm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
S
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSELBWM9-80
SSELBWM9-80
9
36
43.5
29
19
M4
32.5
7
0.3
14
11.0
5.2
0.5
3.5x6x3.2
30
10
SSELBWM12-80
SSELBWM12-80
12
40
51.6
33
24
M4
40.6
9
0.3
18
11.0
7.5
0.5
3.5x6x4.5
30
10
SSELBWM14-110
SSELBWM14-110
14
51
61.6
44
28
M4
47.4
11
0.5
24
13.5
8.0
0.5
4.5x8x4.5
40
15
SSELBWM16-110
SSELBWM16-110
16
74
74.9
65
35
M5
59.9
13
0.5
42
16.0
9.5
0.5
4.5x8x4.5
40
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성