SSB2 - Accessorio SSB2
TVMP
accessori
Powered by
CAD모델 선택
{tvmp/accessori/ssb2.prj},{NB=SSB2 D1=18 D2=26 L=22},{IDNR=},{D1=18},{D2=26},{VALLUNG=22,26,36,46,56,66,76,86,96},{L=22},{SM=1.0},{RA=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
D1
Diametro interno
[mm]
D2
Diametro esterno
[mm]
SSB2 D1=12 D2=18 L=22
12
18
SSB2 D1=14 D2=20 L=22
14
20
SSB2 D1=16 D2=22 L=22
16
22
SSB2 D1=18 D2=26 L=22
18
26
SSB2 D1=20 D2=28 L=26
20
28
SSB2 D1=25 D2=34 L=26
25
34
SSB2 D1=32 D2=40 L=26
32
40
SSB2 D1=40 D2=48 L=46
40
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성