피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SS1-M - Shaft Spacer - Stainless Steel DIN 1.4310 - 3mm to 10mm Shaft - Inner Race
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf29.prj},{NB=SS1-105},{PN=SS1-105},{DES=Shaft Spacer},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF48},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4310},{SS=6.00},{C=6.05},{D=7.90},{B=0.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size or Bearing I.D.
[mm]
C
Inside Diameter ØC
[mm]
D
Outside Diameter ØD
[mm]
B
Thickness
[mm]
SS1-117
SS1-117
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
3.00
3.05
3.73
0.15
SS1-118
SS1-118
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
3.00
3.05
3.73
0.15
SS1-101
SS1-101
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
4.00
4.05
5.30
0.10
SS1-102
SS1-102
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
4.00
4.05
5.30
0.15
SS1-103
SS1-103
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
4.00
4.05
5.30
0.25
SS1-104
SS1-104
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
4.00
4.05
5.30
0.40
SS1-121
SS1-121
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
5.00
5.05
5.93
0.10
SS1-122
SS1-122
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
5.00
5.05
5.93
0.15
SS1-123
SS1-123
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
5.00
5.05
5.93
0.25
SS1-124
SS1-124
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
5.00
5.05
5.93
0.40
SS1-105
SS1-105
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
6.00
6.05
7.90
0.10
SS1-106
SS1-106
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
6.00
6.05
7.90
0.15
SS1-107
SS1-107
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
6.00
6.05
7.90
0.25
SS1-108
SS1-108
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
6.00
6.05
7.90
0.40
SS1-109
SS1-109
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
8.00
8.05
10.20
0.10
SS1-110
SS1-110
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
8.00
8.05
10.20
0.15
SS1-111
SS1-111
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
8.00
8.05
10.20
0.25
SS1-112
SS1-112
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
8.00
8.05
10.20
0.40
SS1-113
SS1-113
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
10.00
10.05
12.30
0.10
SS1-114
SS1-114
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
10.00
10.05
12.30
0.15
SS1-115
SS1-115
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
10.00
10.05
12.30
0.25
SS1-116
SS1-116
Shaft Spacer
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.431...
10.00
10.05
12.30
0.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PACK-WVWS - Wave Washers
Misumi
03.06.2021
BN 748 - Shim washers (~DIN 988), spring steel, plain oiled
Bossard Catalog
31.10.2023
Spacer disc - Spacer disc
Hettich
28.06.2024
Step Washer - Mini-Roller
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
MSX-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
DIN 471-SR-FST - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material feather steel ...
MÄDLER
26.04.2024
B2-104 to B2-108 - Ball Bearings - Precision ABEC-7 - 4mm to 8mm Bore - 440...
WMBerg
06.06.2023
B2-M - ABEC 7 Ball Bearings - Flanged 3mm to 10mm Bores - Stainless Steel D...
WMBerg
06.06.2023
S3M & S4M - Ground Shafts - 3mm or 4mm Diameter - Stainless Steel DIN 1.430...
WMBerg
06.06.2023
CD M - Thrust Washers - Carbon Steel, Stainless Steel, Nylon, Teflon or Bro...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성