카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NLX FR - "TR" polyurethane wheels, polyamide 6 centre, stainless steel swivel top plate bracket type "NLX" with brake
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
66 - TR POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
TR polyurethane wheels, stainless steel standard duty brackets (NLX)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie66/66nlx/srp_nlx_fr_asmtab.prj},{NB=666706},{BR=3},{COD=666706},{WT=CB},{D=200},{DX=200},{F=50},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=664406},{COD2=665406},{COD3=666706},{L=60},{VER=6},{TG=0},{PPATH=srp_sf_nlx_asmtpl.prj},{W=2.44},{INFO=Technical description},{TG1= 0, 'No'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
666701
666701
CB
80
25
107
100x85
80x60
9
40
120
150
0.77
666702
666702
CB
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
200
0.84
666703
666703
CB
125
30
156
100x85
80x60
9
37
120
220
0.95
666704
666704
CB
150
40
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.04
666705
666705
CB
175
40
217
140x110
105x80
11
56
156
300
2.21
666706
666706
CB
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.44
666721
666721
CRX
80
25
107
100x85
80x60
9
40
120
150
0.81
666722
666722
CRX
100
30
128
100x85
80x60
9
35
120
200
0.87
666723
666723
CRX
125
30
156
100x85
80x60
9
37
120
220
0.98
666724
666724
CRX
150
40
194
140x110
105x80
11
56
156
300
2.13
666725
666725
CRX
175
40
217
140x110
105x80
11
56
156
300
2.32
666726
666726
CRX
200
50
240
140x110
105x80
11
56
156
300
2.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성