카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/EE EHD - "TR-ROLL" Polyurethane wheels, cast iron, supports electro "EE EHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62GH - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
Cast iron centre
TR-Roll polyurethane wheels with cast iron centre, electro welded brackets (EE EHD)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62gh/cast_iron_centre/62ghee_ehd/62_srp_ee_ehd_asmtab.prj},{NB=628729},{BR=1},{COD=628729},{D=400},{DD=40},{F=100},{H=475},{AXB=250x200},{AAXBB=210x160},{EE=19},{E=95},{LC=1700},{LC1=1700},{VER=6},{DFA=24},{COD1=628729},{COD2=628829},{L1=175},{L=130},{W1=49.55},{W2=44.85},{W=49.55},{PPATH=62ghee_ehd_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC1
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
628729
628729
400
100
475
250x200
210x160
19
1700
1700
49.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성