카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/SL - Black rubber wheels with polypropylene, lightweight support rotary hole "SL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
52 - STANDARD RUBBER WHEELS, POLYPROPYLENE CENTRE
Black rubber wheels with polypropylene centre, light-duty brackets (SL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie52/52sl/srfp_sl_asmtab.prj},{NB=526101},{COD=526101},{WT=CB},{D=80},{BR=1},{DX=80},{F=25.0},{H=110},{G=63},{C=12},{EE=9},{E=36.0},{O=120},{LC=65},{DD=12},{L1=55},{L=39},{DFA=8},{W=0.40},{INFO=Technical description},{VER=8},{PPATH=srfp_sl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
526101
526101
80
25.0
110
63
12
36.0
65
0.40
526102
526102
100
30.0
127
63
12
28.5
80
0.49
526103
526103
125
37.5
154
63
12
32.0
110
0.72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성