카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SR Ø 37
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_37.prj},{NB=SR37-125(0)},{CODE=SR37-125},{DO=37.0},{DI=26.0},{LO=125},{RG=9.4},{SX=0.0},{S1=62.5},{F1=588},{S2=66.3},{F2=624},{SN=70.0},{FN=659},{SB=75.0},{FB=706},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,15 x 3,30},{DE=36.3},{B=5.150},{H=3.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SR37-040(0)
SR37-040
37.0
26.0
40
29.4
0.000
0.000
40.000
20.0
588
21.2
624
22.4
659
24.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-045(0)
SR37-045
37.0
26.0
45
26.2
0.000
0.000
45.000
22.5
588
23.9
624
25.2
660
27.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-050(0)
SR37-050
37.0
26.0
50
23.5
0.000
0.000
50.000
25.0
588
26.5
624
28.0
659
30.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-060(0)
SR37-060
37.0
26.0
60
19.6
0.000
0.000
60.000
30.0
588
31.8
624
33.6
659
36.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-070(0)
SR37-070
37.0
26.0
70
16.8
0.000
0.000
70.000
35.0
588
37.1
622
39.2
657
42.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-080(0)
SR37-080
37.0
26.0
80
14.7
0.000
0.000
80.000
40.0
588
42.4
624
44.8
659
48.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-090(0)
SR37-090
37.0
26.0
90
13.0
0.000
0.000
90.000
45.0
588
47.7
622
50.4
657
54.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-100(0)
SR37-100
37.0
26.0
100
11.8
0.000
0.000
100.000
50.0
588
53.0
624
56.0
659
60.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-110(0)
SR37-110
37.0
26.0
110
10.7
0.000
0.000
110.000
55.0
588
58.3
623
61.6
658
66.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-120(0)
SR37-120
37.0
26.0
120
9.8
0.000
0.000
120.000
60.0
588
63.6
624
67.2
659
72.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-125(0)
SR37-125
37.0
26.0
125
9.4
0.000
0.000
125.000
62.5
588
66.3
624
70.0
659
75.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-130(0)
SR37-130
37.0
26.0
130
9.0
0.000
0.000
130.000
65.0
588
68.9
621
72.8
657
78.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-140(0)
SR37-140
37.0
26.0
140
8.4
0.000
0.000
140.000
70.0
588
74.2
626
78.4
661
84.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-150(0)
SR37-150
37.0
26.0
150
7.8
0.000
0.000
150.000
75.0
588
79.5
624
84.0
659
90.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-160(0)
SR37-160
37.0
26.0
160
7.3
0.000
0.000
160.000
80.0
588
84.8
624
89.6
659
96.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-170(0)
SR37-170
37.0
26.0
170
7.0
0.000
0.000
170.000
85.0
588
90.1
627
95.2
663
102.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-175(0)
SR37-175
37.0
26.0
175
6.8
0.000
0.000
175.000
87.5
588
92.8
627
98.0
663
105.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-180(0)
SR37-180
37.0
26.0
180
6.6
0.000
0.000
180.000
90.0
588
95.4
627
100.8
662
108.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-190(0)
SR37-190
37.0
26.0
190
6.2
0.000
0.000
190.000
95.0
588
100.7
622
106.4
657
114.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-200(0)
SR37-200
37.0
26.0
200
5.9
0.000
0.000
200.000
100.0
588
106.0
624
112.0
659
120.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-250(0)
SR37-250
37.0
26.0
250
4.7
0.000
0.000
250.000
125.0
588
132.5
624
140.0
659
150.0
5,15 x 3,30
3.300
SR37-300(0)
SR37-300
37.0
26.0
300
3.9
0.000
0.000
300.000
150.0
588
159.0
624
168.0
659
180.0
5,15 x 3,30
3.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성