카탈로그: Peter Lehmann
생성됨: 16.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Peter Lehmann
SPZ - Clamping cylinder
Peter Lehmann
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{lehmann/accessories/spz_asmtab.prj},{NB=SPZ.520-d2.5},{HIDDEN=0},{CNSORDERNO=SPZ.520-d2.5},{CNSORDERNOX=SPZ.520-d2.5},{H=2.5},{OIL=5.2},{D=102},{D1=22},{CT=M24x1.5},{L=81.9},{W=3.60},{PDF=Download},{LINK=Webpage},{PPATH=../workpiece_clamping/spz_parts/spz_asmtpl.prj},{VER2=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
OIL
Oil
[cm^3]
D
Diameter
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
ⁿ/ₐ
CT
Connection thread
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
SPZ.5xx-d2.5
SPZ.5xx-d2.5
2.5
5.2
102
22
M24x1.5
2.90
SPZ.5xx-9
SPZ.5xx-9
9.0
18.8
102
22
M24x1.5
2.85
SPZ.5xx-15
SPZ.5xx-15
15.0
18.8
102
22
M24x1.5
3.44
SPZ.520-d2.5
SPZ.520-d2.5
2.5
5.2
102
22
M24x1.5
3.60
SPZ.520-9
SPZ.520-9
9.0
18.8
102
22
M24x1.5
3.55
SPZ.520-15
SPZ.520-15
15.0
18.8
102
22
M24x1.5
4.14
SPZ.530-d2.5
SPZ.530-d2.5
2.5
5.2
102
22
M24x1.5
5.09
SPZ.530-9
SPZ.530-9
9.0
18.8
102
22
M24x1.5
5.04
SPZ.530-15
SPZ.530-15
15.0
18.8
102
22
M24x1.5
5.63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성