카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Sprockets - Sprockets for triplex roller chains
Wippermann
Sprockets
Sprockets Triplex
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/kettenraeder/kettenraeder_triplex/kr_triplex.prj},{NB=6923 0455 0130 12 J J},{INFO=PDF Catalog},{AUS=Standard},{WIP=T 455},{Z=13},{DI=12.0},{QB=J},{PN=J},{ECLASS=23-17-04-50},{ZTNR=84839089},{AUSVIS=Standardkette}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
ZB
Tooth width
[mm]
B3
Tooth width
[mm]
D0
PCD
[mm]
F
Diameter of the clearance under the root circle
ⁿ/ₐ
E
diameter with fitted chain
[mm]
X
Projection over connecting link max.
[mm]
X1
Projection over connecting link max.
[mm]
L
Hub length
[mm]
DA
Hub diameter
[mm]
M
Inside thread
ⁿ/ₐ
B
Groove width
[mm]
H
Groove height
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
6923 0455 0130 12 J J
6923 0455 0130 12 J J
Standard chain
06 B-3
9.525
5.2
25.6
39.80
27.80
49
4.5
7.8
35
28
M4
4
1.8
23-17-04-50
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성