Springs for ball bearings - Disc springs
Century Spring
Disc Springs
Powered by
CAD모델 선택
{century_spring/disc_springs/springs_for_ball_bearings.prj},{NB=BB-6309},{PN=BB-6309},{MAT=C1075 Steel},{HARD=Rockwell C40-51},{BBS=6309},{OD=3.898},{ODMM=99.009},{ID=2.579},{IDMM=65.510},{TT=0.039},{TTMM=0.99},{OH=0.102},{OHMM=2.59},{LOADW=67.1},{LOADL=0.047},{LOADWMM=30.4},{LOADLMM=1.19}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
BBS
Ball bearing size
ⁿ/ₐ
OD
Outer dia.
[인치]
ODMM
Outer dia.
[mm]
ID
Inner dia.
[인치]
IDMM
Inner dia.
[mm]
TT
t
[인치]
TTMM
t
[mm]
OH
Overall height
[인치]
OHMM
Overall height
[mm]
LOADW
Load @ .75 Defl.
[lbs.]
LOADL
Load @ .75 Defl.
[인치]
LOADWMM
Load @ .75 Defl.
[kg]
LOADLMM
Load @ .75 Defl.
[mm]
BB-R-3
BB-R-3
C1075 Steel
Rockwell C40-51
R-3
0.492
12.497
0.319
8.100
0.010
0.25
0.020
0.51
8.3
0.008
3.8
0.20
BB-R-4
BB-R-4
C1075 Steel
Rockwell C40-51
R-4
0.618
15.697
0.406
10.310
0.010
0.25
0.022
0.56
6.8
0.009
3.1
0.23
BB-625
BB-625
C1075 Steel
Rockwell C40-51
625,634,EL-5
0.622
15.799
0.323
8.200
0.010
0.25
0.022
0.56
5.3
0.009
2.4
0.23
BB-607
BB-607
C1075 Steel
Rockwell C40-51
607,EL-7
0.740
18.796
0.402
10.210
0.014
0.36
0.028
0.71
11.8
0.010
5.4
0.25
BB-626
BB-626
C1075 Steel
Rockwell C40-51
626,635,EL-6
0.740
18.796
0.362
9.190
0.012
0.30
0.026
0.66
7.2
0.010
3.3
0.25
BB-608
BB-608
C1075 Steel
Rockwell C40-51
608,627,EL-8
0.858
21.793
0.484
12.290
0.014
0.36
0.030
0.76
10.7
0.012
4.9
0.30
BB-R-6
BB-R-6
C1075 Steel
Rockwell C40-51
R-6
0.862
21.895
0.539
13.690
0.014
0.36
0.030
0.76
11.8
0.012
5.4
0.30
BB-6001
BB-6001
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6001
1.091
27.711
0.681
17.300
0.016
0.41
0.039
0.99
18.4
0.018
8.3
0.46
BB-6200
BB-6200
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6200
1.169
29.693
0.685
17.400
0.016
0.41
0.043
1.09
19.0
0.021
8.6
0.53
BB-6002
BB-6002
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6002,6201
1.248
31.699
0.803
20.400
0.016
0.41
0.043
1.09
18.6
0.021
8.4
0.53
BB-R-10
BB-R-10
C1075 Steel
Rockwell C40-51
R-10
1.358
34.493
1.000
25.400
0.020
0.51
0.047
1.19
34.8
0.021
15.8
0.53
BB-6003
BB-6003
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6003,6202
1.362
34.595
0.882
22.400
0.020
0.51
0.047
1.19
27.3
0.021
12.4
0.53
BB-6300
BB-6300
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6300
1.362
34.595
0.803
20.400
0.016
0.41
0.043
1.09
14.1
0.021
6.4
0.53
BB-6301
BB-6301
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6301
1.441
36.601
0.803
20.400
0.020
0.51
0.051
1.30
25.5
0.024
11.6
0.61
BB-6203
BB-6203
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6203
1.559
39.599
1.004
25.500
0.020
0.51
0.051
1.30
25.3
0.024
11.5
0.61
BB-6004
BB-6004
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6004,6302
1.638
41.605
1.004
25.500
0.020
0.51
0.055
1.40
26.1
0.027
11.8
0.69
BB-6205
BB-6205
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6205,6304
2.028
51.511
1.398
35.510
0.024
0.61
0.059
1.50
31.1
0.027
14.1
0.69
BB-6006
BB-6006
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6006
2.146
54.508
1.594
40.490
0.024
0.61
0.059
1.50
32.5
0.027
14.7
0.69
BB-6007
BB-6007
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6007,6206,6305
2.421
61.493
1.594
40.490
0.028
0.71
0.071
1.80
40.3
0.033
18.3
0.84
BB-6008
BB-6008
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6008
2.657
67.488
1.988
50.500
0.028
0.71
0.067
1.70
37.1
0.030
16.8
0.76
BB-6009
BB-6009
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6009
2.933
74.498
2.185
55.500
0.032
0.81
0.075
1.91
48.5
0.033
22.0
0.84
BB-6307
BB-6307
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6307
3.130
79.502
1.988
50.500
0.032
0.81
0.091
2.31
52.2
0.045
23.7
1.14
BB-6011
BB-6011
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6011,6210
3.524
89.510
2.579
65.510
0.035
0.89
0.098
2.49
76.9
0.048
34.9
1.22
BB-6308
BB-6308
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6308
3.524
89.510
2.382
60.500
0.035
0.89
0.098
2.49
65.9
0.047
29.9
1.19
BB-6012
BB-6012
C1075 Steel
Rockwell C40-51
6012
3.720
94.488
2.972
75.490
0.039
0.99
0.087
2.21
74.8
0.036
33.9
0.91
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성