카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SPR - ISO 8020 B - Regular punches
RCM
PRECISION COMPONENTS
RHINO
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/elementi_ret_precisione/rhino/spr.prj},{NB=SPR 10 50 X A2 0 193.200.30x5000},{D=10},{DCOD=10},{H=13},{TYP=X},{B=19},{RBX=[13 : 35]},{P=3.20},{RPX1=3.20},{RPX2=9.95},{MINW1=3.20},{W=0.00},{R=0.00},{MAXPG=9.95},{L=50},{LX=50,56,60,63,70,71,80,90,100,120},{MAT=A2},{RT=0.3},{G=0.00},{X=0.300},{FX=},{FD=0.00},{FL=5},{ANGLE=0},{RH=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
MINW
Min W
[mm]
RT
[mm]
SPR 4 40 X P1.6, W0, R0 B...
4
7
1.60
0.3
SPR 5 40 X P1.6, W0, R0 B...
5
8
1.60
0.3
SPR 6 50 X P1.6, W0, R0 B...
6
9
1.60
0.3
SPR 8 50 X P2.5, W0, R0 B...
8
11
2.50
0.3
SPR 10 50 X P3.2, W0, R0 ...
10
13
3.20
0.3
SPR 13 60 X P5, W0, R0 B1...
13
16
4.50
0.3
SPR 16 50 X P8, W0, R0 B1...
16
19
6.00
0.3
SPR 20 56 X P10, W0, R0 B...
20
23
8.00
0.3
SPR 25 50 X P12, W0, R0 B...
25
28
9.00
0.3
SPR 32 63 X P16, W0, R0 B...
32
35
10.00
0.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성