Connectors (A80)
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Directly and indirectly operated 2/2 - 3/2 solenoid valves
Directiy operated solenoid valves Series 6
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_ad_azionamento_diretto/elettrovalvole_a_comando_diretto_serie_6/connettori_a80.prj},{NB=124-702},{IDNR=},{MOD=124-702},{DESCRIZIONE=solo connettore,varistore + Led},{COLORE=nero},{TENSIONELAV=110V AC/DC},{TRATTENIMENTOCA=PG9/PG11},{FORZASERRAGGIO=0.5Nm},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
descrizione
ⁿ/ₐ
COLORE
colore
ⁿ/ₐ
TENSIONELAV
tensione di lavoro
[V]
TRATTENIMENTOCA
trattenimenti cavo
ⁿ/ₐ
FORZASERRAGGIO
forza di serraggio
ⁿ/ₐ
124-701
124-701
solo connettore,varistore...
nero
24V AC/DC
PG9/PG11
0.5Nm
124-702
124-702
solo connettore,varistore...
nero
110V AC/DC
PG9/PG11
0.5Nm
124-703
124-703
solo connettore,varistore...
nero
230V AC/DC
PG9/PG11
0.5Nm
124-800
124-800
solo connettore,senza ele...
nero
-
PG9/PG11
0.5Nm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表