Spannzangen ER40 | 472EA | Ø 12
KEMMLER
Collets
ISO15488 B
Typ ER
472E
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/collets/iso1548820b/typ20er/472e/spannzangen20er40207c20472ea207c20d82012.prj},{NB=472EA-12},{PREVIEW=472ea-12_1.png},{IDNR=472EA-12},{PRODDES=Spannzangen ER40 | 472 EA | Ø 12 DIN 6499 B (ISO 15488 B) mit Abdichtung für IK},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{STDNO___STDLET=ISO15488 B},{OAL=46.000},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0120},{WT=0.220},{SZID=40},{UNNO=472E},{DCB=12.000},{DFC=40.000},{CZCMS=0400},{TA1=16.000000},{DCBN=12},{BD=41.000},{DCOB=12.000},{LCOL=46.000},{LDG=7.660},{LFSF=7.000},{LCOB=18.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001108083},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
SZID
Nenngröße
ⁿ/ₐ
UNNO
Einheitsnummer
ⁿ/ₐ
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
[mm]
DFC
Funktionsdurchmesser
[mm]
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
TA1
Kegelwinkel 1
ⁿ/ₐ
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
[mm]
BD
Körpderdurchmesser
[mm]
DCOB
Durchmesser Aussparung
[mm]
LCOL
Spannzangenlänge
[mm]
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
[mm]
LFSF
Abstand Strinfläche
[mm]
LCOB
Länge Aussparung
[mm]
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
472EA-12
472EA-12
Spannzangen ER40 | 472 EA...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-9...
ISO15488 B
46.000
ZYL
0120
0.220
40
472E
12.000
40.000
0400
16.000000
12
41.000
12.000
46.000
7.660
7.000
18.000
KEMMLER
4250001108083
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表