您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
Spannzangen ER32 | 470EH | Ø 14
KEMMLER
Collets
ISO15488 B
Typ ER
470E
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/collets/iso1548820b/typ20er/470e/spannzangen20er32207c20470eh207c20d82014.prj},{NB=470EH-14},{PREVIEW=470eh-14_1.png},{IDNR=470EH-14},{PRODDES=Spannzangen ER32 | 470 EH | Ø 14 DIN 6499 B (ISO 15488 B) - Für Hochdruckkühlung 120 bar - Abgedichtet für IK },{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{STDNO___STDLET=ISO15488 B},{OAL=40.000},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0140},{WT=0.120},{SZID=32},{UNNO=470E},{DCB=14.000},{DFC=32.000},{CZCMS=0320},{TA1=16.000000},{DCBN=14},{BD=33.000},{DCOB=14.000},{LCOL=40.000},{LDG=7.160},{LFSF=5.500},{LCOB=15.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001114800},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
SZID
Nenngröße
ⁿ/ₐ
UNNO
Einheitsnummer
ⁿ/ₐ
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
[mm]
DFC
Funktionsdurchmesser
[mm]
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
TA1
Kegelwinkel 1
ⁿ/ₐ
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
[mm]
BD
Körpderdurchmesser
[mm]
DCOB
Durchmesser Aussparung
[mm]
LCOL
Spannzangenlänge
[mm]
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
[mm]
LFSF
Abstand Strinfläche
[mm]
LCOB
Länge Aussparung
[mm]
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
470EH-14
470EH-14
Spannzangen ER32 | 470 EH...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-9...
ISO15488 B
40.000
ZYL
0140
0.120
32
470E
14.000
32.000
0320
16.000000
14
33.000
14.000
40.000
7.160
5.500
15.000
KEMMLER
4250001114800
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表