Spannzangen ER32 | 470 ECC | Ø 13 | für IK
KEMMLER
Collets
ISO15488 B
Typ ER
470E
Powered by
CAD모델 선택
{kemmler/collets/iso1548820b/typ20er/470e/spannzangen20er32207c2047020ecc207c20d82013207c20fuer20ik.prj},{NB=470ECC-13},{PREVIEW=470ecc-13_1.png},{IDNR=470ECC-13},{PRODDES=Spannzangen ER32 | 470 ECC | Ø 13 DIN 6499 B (ISO 15488 B) mit Kühlkanälen entlang der Bohrung},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{STDNO___STDLET=ISO15488 B},{OAL=40.000},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0130},{WT=0.025},{SZID=32},{UNNO=470E},{DCB=13.000},{DFC=32.000},{CZCMS=0320},{TA1=16.000000},{DCBN=13},{BD=33.000},{DCOB=13.000},{LCOL=40.000},{LDG=7.160},{LFSF=5.500},{LCOB=15.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001134822},{TARIC=84669360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
SZID
Nenngröße
ⁿ/ₐ
UNNO
Einheitsnummer
ⁿ/ₐ
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
[mm]
DFC
Funktionsdurchmesser
[mm]
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
TA1
Kegelwinkel 1
ⁿ/ₐ
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
[mm]
BD
Körpderdurchmesser
[mm]
DCOB
Durchmesser Aussparung
[mm]
LCOL
Spannzangenlänge
[mm]
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
[mm]
LFSF
Abstand Strinfläche
[mm]
LCOB
Länge Aussparung
[mm]
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
470ECC-13
470ECC-13
Spannzangen ER32 | 470 EC...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-9...
ISO15488 B
40.000
ZYL
0130
0.025
32
470E
13.000
32.000
0320
16.000000
13
33.000
13.000
40.000
7.160
5.500
15.000
KEMMLER
4250001134822
84669360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성