SPA-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
ISOMEC SP 滑轮
SPA
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/isomec_sp_pulley/spa/spa_3.prj},{NB=SPA140-3},{CN=SPA140-3},{DD=140},{DE=145.5},{BN=2517},{DMAX=60(60)},{TYPE=41U},{DB=-},{L=45},{S1=-},{S2=5},{W=50},{H=19},{CADDATA=SPA1403},{INERTIA=0.00961},{WEIGHT=3.02},{PRICE=8,2},{VERS=13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DD
基准直径
[mm]
DE
外径 de
[mm]
BN
轴衬型号
ⁿ/ₐ
DMAX
最大轴孔径
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
SPA75-3
SPA75-3
75
80.5
1108
28(25)
41UR
-
22
-
28
50
19
0.000747
0.87
SPA80-3
SPA80-3
80
85.5
1210
32(28)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.000931
0.9
SPA83-3
SPA83-3
83
88.5
1210
32(28)
41UR
-
25
-
25
50
18
0.000104
0.91
SPA85-3
SPA85-3
85
90.5
1210
32(28)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.0012
1.05
SPA90-3
SPA90-3
90
95.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.00144
1.06
SPA95-3
SPA95-3
95
100.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.00182
1.21
SPA100-3
SPA100-3
100
105.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.00226
1.38
SPA106-3
SPA106-3
106
111.5
1610
42(38)
41UR
-
25
-
25
50
19
0.00288
1.59
SPA112-3
SPA112-3
112
117.5
2012
50(48)
41UR
-
32
-
18
50
19
0.0035
1.66
SPA118-3
SPA118-3
118
123.5
2012
50(48)
41UR
-
32
-
18
50
19
0.00443
1.93
SPA125-3
SPA125-3
125
130.5
2012
50(48)
41U
-
32
-
18
50
19
0.0058
2.3
SPA132-3
SPA132-3
132
137.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19
0.00721
2.47
SPA140-3
SPA140-3
140
145.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19
0.00961
3.02
SPA150-3
SPA150-3
150
155.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19
0.0133
3.76
SPA160-3
SPA160-3
160
165.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19
0.0178
4.56
SPA180-3
SPA180-3
180
185.5
2517
60(60)
41U
-
45
-
5
50
19.5
0.0298
6.31
SPA200-3
SPA200-3
200
205.5
2517
60(60)
40U
120
45
-
5
50
19.5
0.0314
5.37
SPA224-3
SPA224-3
224
229.5
2517
60(60)
50U
120
45
-
2.5
50
19.5
0.0448
6.13
SPA250-3
SPA250-3
250
255.5
2517
60(60)
50U
120
45
-
2.5
50
19.5
0.0655
7.22
SPA280-3
SPA280-3
280
285.5
2517
60(60)
50U
120
45
-
2.5
50
19.5
0.096
8.4
SPA300-3
SPA300-3
300
305.5
2517
60(60)
50U
120
45
-
2.5
50
19.5
0.122
9.25
SPA315-3
SPA315-3
315
320.5
3020
75(70)
10Y
160
51
1
-
50
19.5
0.146
11.1
SPA355-3
SPA355-3
355
360.5
3020
75(70)
10Y
160
51
1
-
50
19.5
0.211
12.7
SPA400-3
SPA400-3
400
405.5
3020
75(70)
10Y
160
51
1
-
50
19.5
0.306
14.4
SPA450-3
SPA450-3
450
455.5
3020
75(70)
10Y
160
51
1
-
50
19.5
0.439
16.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表