SP1-3-01 - PCB & Electronics Hardware- Supports - PCB Supports - Locking Two-Prong
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Supports
Standard Snap Lock Supports
PCB Supports - Locking Two-Prong
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t12000000/l3_t12070000/p160360/sp1-3-01.prj},{NB=SP3-16-01},{PN=SP3-16-01},{AMERSID=1070039},{APACID=-},{EMEAID=1090531},{MAT=UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01},{COLOR=Natural},{A=1.00000000},{AM=25.4},{FD=7.100},{FTHK=2.350},{SD=4.650},{HD=5.650},{SHT=4.000},{HHT=2.350},{FHT=0.400},{SANG=20.000},{SWDTH=2.300},{SR=0.500},{BD=6.350},{RW=1.600},{TW=4.041},{BW=4.041},{TANG=15.000},{TSHT=4.000},{THD=4.650},{TSW=1.500},{TSD=3.800},{COM=Richco},{CON=S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
A
A Standoff Height Inch
[인치]
AM
A Standoff Height Metric
[mm]
SP1-3-01
SP1-3-01
1070009
-
1090501
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/16
4.8
SP1-4-01
SP1-4-01
1070011
-
1090503
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
SP1-6-01
SP1-6-01
1070013
-
1090505
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
SP1-8-01
SP1-8-01
1070015
-
1090507
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
SP1-10-01
SP1-10-01
1070001
-
1090493
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
SP1-12-01
SP1-12-01
1070003
-
1090495
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
SP1-14-01
SP1-14-01
1070005
-
1090497
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/8
22.2
SP1-16-01
SP1-16-01
1070007
-
1090499
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
SP2-3-01
SP2-3-01
1070025
-
1090517
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/16
4.8
SP2-4-01
SP2-4-01
1070027
-
1090519
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
SP2-6-01
SP2-6-01
1070029
-
1090521
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
SP2-8-01
SP2-8-01
1070031
-
1090523
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
SP2-10-01
SP2-10-01
1070017
-
1090509
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
SP2-12-01
SP2-12-01
1070019
-
1090511
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
SP2-14-01
SP2-14-01
1070021
-
1090513
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/8
22.2
SP2-16-01
SP2-16-01
1070023
-
1090515
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
SP3-3-01
SP3-3-01
1070041
-
1090533
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/16
4.8
SP3-4-01
SP3-4-01
1070043
-
1090535
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/4
6.4
SP3-6-01
SP3-6-01
1070045
-
1090537
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/8
9.5
SP3-8-01
SP3-8-01
1070047
-
1090539
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1/2
12.7
SP3-10-01
SP3-10-01
1070033
-
1090525
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
5/8
15.9
SP3-12-01
SP3-12-01
1070035
-
1090527
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
3/4
19.1
SP3-14-01
SP3-14-01
1070037
-
1090529
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
7/8
22.2
SP3-16-01
SP3-16-01
1070039
-
1090531
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-0...
Natural
1
25.4
SP1-3-19
SP1-3-19
1070010
-
1090502
UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-1...
Natural
3/16
4.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성