目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SP-SWG - 榘形彈簧-SWG
PRiCi FA
小零件
矩形彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_2/sp-swg.prj},{NB=SP-SWG20-20},{MAT=Spring steel},{MAT2=Spring steel},{CODE=SP-SWG},{MYCODE=M_SWG},{VAR02=20},{VAR06=20},{FIX95=PDF},{FIX96=1.5},{FIX97=1},{FIX99=0.56,0.93,0.56,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR02
D
[mm]
VAR04
d
[mm]
FIX02
彈簧常數
[N/mm{kgf/mm}]
FIX04
壓緊長度 l min
[mm]
FIX06
F(F=L×16%)
[mm]
FIX08
負載(F=L×16%)
[N{kgf}]
FIX10
F(F=L×18%)
[mm]
FIX12
負載(F=L×18%)
[N{kgf}]
FIX14
F(F=L×20%)
[mm]
FIX16
負載(F=L×20%)
[N{kgf}]
SP-SWG10-15
SP-SWG10-15
彈簧鋼
SP-SWG
10
5.0
163 {16.7}
11.4
2.4
392{40}
2.7
441{45}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG12-15
SP-SWG12-15
彈簧鋼
SP-SWG
12
6.0
245 {25.0}
11.4
2.4
588{60}
2.7
662{68}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG14-20
SP-SWG14-20
彈簧鋼
SP-SWG
14
7.0
238 {24.3}
15.2
3.2
761{78}
3.6
856{87}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG16-20
SP-SWG16-20
彈簧鋼
SP-SWG
16
8.0
319 {32.5}
15.2
3.2
1020{104}
3.6
1147{117}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG18-20
SP-SWG18-20
彈簧鋼
SP-SWG
18
9.0
392 {40.0}
15.2
3.2
1255{128}
3.6
1412{144}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG20-20
SP-SWG20-20
彈簧鋼
SP-SWG
20
10.0
515 {52.5}
15.2
3.2
1648{168}
3.6
1853{189}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG22-20
SP-SWG22-20
彈簧鋼
SP-SWG
22
11.0
588 {60.0}
15.2
3.2
1883{192}
3.6
2118{216}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG25-20
SP-SWG25-20
彈簧鋼
SP-SWG
25
12.5
760 {77.5}
15.2
3.2
2432{248}
3.6
2736{279}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG27-20
SP-SWG27-20
彈簧鋼
SP-SWG
27
13.5
907 { 92.5}
15.2
3.2
2903{296}
3.6
3266{333}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG30-20
SP-SWG30-20
彈簧鋼
SP-SWG
30
15.0
1177 {120.0}
15.2
3.2
3766{384}
3.6
4236{432}
容許範圍以外
容許範圍以外
SP-SWG35-30
SP-SWG35-30
彈簧鋼
SP-SWG
35
17.5
1030 {105.0}
22.8
4.8
4943{504}
5.4
5560{567}
6
6178{630}
SP-SWG40-35
SP-SWG40-35
彈簧鋼
SP-SWG
40
20.0
1149 {117.1}
26.6
5.6
6433{656}
6.3
7237{738}
7
8041{820}
SP-SWG50-50
SP-SWG50-50
彈簧鋼
SP-SWG
50
25.0
1226 {125.0}
39
8
9807{1000}
9
11032{1125}
10
12258{1250}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表