目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
SP-NWL,SP-NWM - 圓線彈簧-內徑基準型NWL NWM
PRiCi FA
小零件
彈簧·拉簧·扭簧
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ggg/g10_1/sp-nwl.prj},{NB=SP-NWL5.5-30},{MAT=Equivalent to SWP},{CODE=SP-NWL},{CODE1=NWL},{MYCODE=P_SP-NWL},{VAR02=5.5},{VAR04=30},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
銷徑
[mm]
FIX04
D1
[mm]
FIX06
d
[mm]
FIX08
F max
[mm]
FIX10
壓緊長度
[mm]
FIX12
負載
[N{kgf}max]
FIX14
彈簧常數
[N/mm{kgf/mm}]
SP-NWL5.5-30
SP-NWL5.5-30
相當於SWP
SP-NWL
5
7.0
0.75
12.0
10.9
13.7{1.4}
1.1{0.12}
SP-NWM5.5-30
SP-NWM5.5-30
相當於SWP
SP-NWM
5
7.3
0.90
9.6
13.1
20.6{2.1}
2.1{0.22}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表