카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SP-AWT,SP-AUT,SP-BWT,SP-BUT - Heavy Load Type of Tension Spring
PRiCi FA
Small parts
Round Wire Springs , Tension Springs , Torsion Springs
Powered by
CAD모델 선택
{prici/ggg/g10_1/sp-awt.prj},{NB=SP-AUT3-10},{MAT=Stainless steel },{CODE=SP-AUT},{MYCODE=M_AUT},{VAR10=3},{AV101=3,4,5,6,8,10,12},{VAR15=10},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
Line diameter d
[mm]
FIX04
Maximum displacement
[mm]
FIX06
Maximum load
[N]
FIX08
Initial tension
[N]
FIX10
Spring coefficient
[N/mm]
SP-AWT3-10
SP-AWT3-10
Spring steel
SP-AWT
0.50
2.0
8.80
2.16
3.24
SP-AUT3-10
SP-AUT3-10
Stainless steel
SP-AUT
0.50
2.0
8.80
2.16
3.24
SP-BWT3-10
SP-BWT3-10
Spring steel
SP-BWT
0.50
2.0
8.80
2.16
3.24
SP-BUT3-10
SP-BUT3-10
Stainless steel
SP-BUT
0.50
2.0
8.80
2.16
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성