SOL 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51124_or.prj},{NB=SOL 51124-12-1/2 OR 078.1171.400},{TYPE=SOL 51124-12-1/2 OR},{MATNR=078.1171.400},{DK=12.00},{G=G1/2},{GX=20.955},{BAR=330},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=22},{SW2=27},{L=44.5},{D=27.0},{IK=12.0},{TK=2.5},{ORING=18.72x2.62},{ORING1=2.620},{ZK=19.0},{EK=10.0},{KG=9.790},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[mm]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51124-6-1/8 OR 078.11...
SOL 51124-6-1/8 OR
078.1171.100
6.00
G1/8
400
M10x1
14
14
32.5
14.5
8.0
1.0
8.73x1.78
14.5
4.5
2.960
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6-1/4 OR 078.11...
SOL 51124-6-1/4 OR
078.1171.110
6.00
G1/4
400
M10x1
14
19
36.0
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
16.0
4.5
4.260
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-8-1/4 OR 078.11...
SOL 51124-8-1/4 OR
078.1171.170
8.00
G1/4
330
M12x1
17
19
37.5
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
6.5
5.150
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-10-1/4 OR 078.1...
SOL 51124-10-1/4 OR
078.1171.270
10.00
G1/4
330
M14x1
19
19
39.5
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
7.0
5.890
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-10-3/8 OR 078.1...
SOL 51124-10-3/8 OR
078.1171.280
10.00
G3/8
330
M14x1
19
22
41.0
22.5
10.0
1.5
14.0x1.78
18.5
8.5
7.390
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-12-3/8 OR 078.1...
SOL 51124-12-3/8 OR
078.1171.390
12.00
G3/8
330
M16x1
22
22
42.0
22.5
10.0
1.5
14.0x1.78
18.5
10.0
8.390
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-12-1/2 OR 078.1...
SOL 51124-12-1/2 OR
078.1171.400
12.00
G1/2
330
M16x1
22
27
44.5
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
19.0
10.0
9.790
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-15-1/2 OR 078.1...
SOL 51124-15-1/2 OR
078.1171.534
15.00
G1/2
250
M20x1.5
27
27
48.5
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.5
13.0
13.850
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-16-1/2 OR 078.1...
SOL 51124-16-1/2 OR
078.1171.566
16.00
G1/2
200
M24x1.5
30
27
52.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.5
13.0
17.850
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-18-1/2 OR 078.1...
SOL 51124-18-1/2 OR
078.1171.646
18.00
G1/2
200
M24x1.5
30
27
50.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
21.5
13.0
16.450
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6,35-1/8 OR 078...
SOL 51124-6,35-1/8 OR
078.1171.135
6.35
G1/8
400
M10x1
14
14
31.5
14.5
8.0
1.0
8.73x1.78
14.5
4.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6,35-1/4 OR 078...
SOL 51124-6,35-1/4 OR
078.1171.140
6.35
G1/4
400
M10x1
14
19
35.0
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
16.0
4.5
4.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-9,52-1/4 OR 078...
SOL 51124-9,52-1/4 OR
078.1171.230
9.52
G1/4
330
M14x1
19
19
40.0
18.5
10.0
1.5
11.1x1.78
17.0
7.0
6.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-9,52-3/8 OR 078...
SOL 51124-9,52-3/8 OR
078.1171.235
9.52
G3/8
330
M14x1
19
22
41.0
22.5
10.0
1.5
14.0x1.78
18.5
8.0
7.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-12,7-1/2 OR 078...
SOL 51124-12,7-1/2 OR
078.1171.434
12.70
G1/2
330
M20x1.5
27
27
49.0
27.0
12.0
2.5
18.72x2.62
22.0
11.0
14.700
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SOL 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 51304 - Tube stub radial dismantling
SERTO
11.03.2024
SOL 51124 METR - Male adaptor union METR
SERTO
11.03.2024
SO 52824 - Single banjo
SERTO
11.03.2024
ADH A 50 - Hexagonal nipple G 60° inner cone / internal thread
SERTO
11.03.2024
SOL 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SOL 52021 - Elbow union
SERTO
30.04.2024
SO 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SOL 51300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 51124 OR - Male adaptor union with Conovor O-ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SOL 51021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SOL 51221 - Female adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 51021 RED - Straight reduction union
SERTO
11.03.2024
SO 50526 - Hose nozzle pre-assembled
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성