SOL 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51124.prj},{NB=SOL 51124-12-1/2 078.1141.400},{TYPE=SOL 51124-12-1/2},{MATNR=078.1141.400},{DK=12.00},{G=G1/2},{G1X=20.955},{BAR=330},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=22},{SW2=27},{L=46.5},{D=27.0},{IK=14.0},{TK=2.5},{ZK=19.0},{EK=10.0},{KG=9.900},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)},{DOWNLOAD=PICT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
IK
[mm]
TK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51124-6-1/8 078.1141....
SOL 51124-6-1/8
078.1141.100
6.00
G1/8
400
M10x1
14
14
32.5
14.5
8.0
1.0
14.5
4.5
2.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6-1/4 078.1141....
SOL 51124-6-1/4
078.1141.110
6.00
G1/4
400
M10x1
14
19
38.0
18.5
12.0
1.5
16.0
4.5
4.400
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6-3/8 078.1141....
SOL 51124-6-3/8
078.1141.120
6.00
G3/8
400
M10x1
14
22
39.5
22.5
12.0
2.0
17.5
4.5
4.400
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6-1/2 078.1141....
SOL 51124-6-1/2
078.1141.125
6.00
G1/2
400
M10x1
14
27
42.0
27.0
14.0
2.5
18.0
4.5
7.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-8-1/8 078.1141....
SOL 51124-8-1/8
078.1141.160
8.00
G1/8
330
M12x1
17
14
34.0
14.5
8.0
1.0
15.5
5.0
5.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-8-1/4 078.1141....
SOL 51124-8-1/4
078.1141.170
8.00
G1/4
330
M12x1
17
19
39.5
18.5
12.0
1.5
17.0
6.5
4.400
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-8-1/2 078.1141....
SOL 51124-8-1/2
078.1141.185
8.00
G1/2
330
M12x1
17
27
43.5
27.0
14.0
2.5
19.0
6.5
8.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-10-1/4 078.1141...
SOL 51124-10-1/4
078.1141.270
10.00
G1/4
330
M14x1
19
19
41.5
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
6.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-10-3/8 078.1141...
SOL 51124-10-3/8
078.1141.280
10.00
G3/8
330
M14x1
19
22
43.0
22.5
12.0
2.0
18.5
8.5
7.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-10-1/2 078.1141...
SOL 51124-10-1/2
078.1141.285
10.00
G1/2
330
M14x1
19
27
45.5
27.0
14.0
2.5
19.0
8.5
10.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-10-3/4 078.1141...
SOL 51124-10-3/4
078.1141.290
10.00
G3/4
400
M14x1
19
32
48.5
33.0
16.0
2.5
20.0
8.5
12.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-12-1/4 078.1141...
SOL 51124-12-1/4
078.1141.380
12.00
G1/4
330
M16x1
22
19
42.5
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
7.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-12-3/8 078.1141...
SOL 51124-12-3/8
078.1141.390
12.00
G3/8
330
M16x1
22
22
44.0
22.5
12.0
2.0
18.5
10.0
8.400
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-12-1/2 078.1141...
SOL 51124-12-1/2
078.1141.400
12.00
G1/2
330
M16x1
22
27
46.5
27.0
14.0
2.5
19.0
10.0
9.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-12-3/4 078.1141...
SOL 51124-12-3/4
078.1141.405
12.00
G3/4
330
M16x1
22
32
49.5
33.0
16.0
2.5
20.0
10.0
12.100
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-15-1/2 078.1141...
SOL 51124-15-1/2
078.1141.534
15.00
G1/2
250
M20x1.5
27
27
50.5
27.0
14.0
2.5
21.0
13.0
14.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-16-1/2 078.1141...
SOL 51124-16-1/2
078.1141.566
16.00
G1/2
200
M24x1.5
30
27
53.5
27.0
14.0
2.5
21.0
13.5
18.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-16-1 078.1141.5...
SOL 51124-16-1
078.1141.570
16.00
G1
200
M24x1.5
30
41
59.5
40.0
18.0
2.5
23.0
13.5
22.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-18-1/2 078.1141...
SOL 51124-18-1/2
078.1141.646
18.00
G1/2
200
M24x1.5
30
27
52.0
27.0
14.0
2.5
21.5
13.5
16.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6,35-1/8 078.11...
SOL 51124-6,35-1/8
078.1141.135
6.35
G1/8
400
M10x1
14
14
31.5
14.5
8.0
1.0
14.5
4.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6,35-1/4 078.11...
SOL 51124-6,35-1/4
078.1141.140
6.35
G1/4
400
M10x1
14
19
38.5
18.5
12.0
1.5
16.0
4.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6,35-3/8 078.11...
SOL 51124-6,35-3/8
078.1141.145
6.35
G3/8
400
M10x1
14
22
40.0
22.5
12.0
2.0
17.5
4.5
5.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-6,35-1/2 078.11...
SOL 51124-6,35-1/2
078.1141.150
6.35
G1/2
400
M10x1
14
27
42.5
27.0
14.0
2.5
18.0
4.5
7.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-9,52-1/4 078.11...
SOL 51124-9,52-1/4
078.1141.230
9.52
G1/4
330
M14x1
19
19
41.5
18.5
12.0
1.5
17.0
7.0
6.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51124-9,52-3/8 078.11...
SOL 51124-9,52-3/8
078.1141.235
9.52
G3/8
330
M14x1
19
22
43.0
22.5
12.0
2.0
18.5
8.0
7.900
1.4571 (Edelstahl)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성