피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Soft starter [EC000640]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Soft starters
23214
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23152/23214/23503.prj},{NB=168978},{PLID=168978},{NETTO_WEIGHT=2.60000},{EF007039=66},{EF007053=18.5},{EF007054=30.0},{EF007055=30.0},{EF007056=55},{EF007074=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85044095},{PREVIEW=../../../_pool_/62/99/19/23503_preview_40.png},{MANUTYPEDESC=S811+N66N3S},{DESCSHORT=Soft starter, 66 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, with control unit, Frame size N}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF007039
Rated operation current Ie at 40 °C Tu
[A]
EF002418
Rated operating voltage Ue
[V]
EF007053
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V
[kW]
EF007054
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V
[kW]
EF007055
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V
[kW]
EF007056
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V
[kW]
EF000030
Function
ⁿ/ₐ
EF009214
Internal bypass
ⁿ/ₐ
EF000458
With display
ⁿ/ₐ
EF009215
Torque control
ⁿ/ₐ
EF007074
Rated surrounding temperature without derating
[°C]
EF003978
Rated control supply voltage AC 50 Hz
[V]
EF003979
Rated control supply voltage AC 60 Hz
[V]
EF003980
Rated control supply voltage DC
[V]
EF008242
Voltage type for actuating
ⁿ/ₐ
EF007297
Integrated motor overload protection
ⁿ/ₐ
EF006668
Release class
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF011959
Degree of protection (NEMA)
ⁿ/ₐ
168983
168983
S811+R13P3S
Soft starter, 135 A, 200 ...
Soft starter, Description...
4015081654796
4.80000
Semiconductor motor contr...
Soft starter [EC000640]
135
200 - 600
37.0
75.0
75.0
132
Single direction
true
true
false
50
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
true
Adjustable
IP00
Other
168982
168982
S811+R13N3S
Soft starter, 135 A, 200 ...
Soft starter, Description...
4015081654789
4.80000
Semiconductor motor contr...
Soft starter [EC000640]
135
200 - 600
37.0
75.0
75.0
132
Single direction
true
true
false
50
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
true
Adjustable
IP00
Other
168976
168976
S811+N37N3S
Soft starter, 37 A, 200 -...
Soft starter, Description...
4015081654727
2.60000
Semiconductor motor contr...
Soft starter [EC000640]
37
200 - 600
7.5
18.5
18.5
30
Single direction
true
true
false
50
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
true
Adjustable
IP20
Other
168978
168978
S811+N66N3S
Soft starter, 66 A, 200 -...
Soft starter, Description...
4015081654741
2.60000
Semiconductor motor contr...
Soft starter [EC000640]
66
200 - 600
18.5
30.0
30.0
55
Single direction
true
true
false
50
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
true
Adjustable
IP00
Other
168980
168980
S811+R10N3S
Soft starter, 105 A, 200 ...
Soft starter, Description...
4015081654765
4.80000
Semiconductor motor contr...
Soft starter [EC000640]
105
200 - 600
30.0
55.0
55.0
90
Single direction
true
true
false
50
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
true
Adjustable
IP20
Other
168977
168977
S811+N37P3S
Soft starter, 37 A, 200 -...
Soft starter, Description...
4015081654734
2.60000
Semiconductor motor contr...
Soft starter [EC000640]
37
200 - 600
7.5
18.5
18.5
30
Single direction
true
true
false
50
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
true
Adjustable
IP00
Other
168979
168979
S811+N66P3S
Soft starter, 66 A, 200 -...
Soft starter, Description...
4015081654758
2.60000
Semiconductor motor contr...
Soft starter [EC000640]
66
200 - 600
18.5
30.0
30.0
55
Single direction
true
true
false
50
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
true
Adjustable
IP20
Other
168981
168981
S811+R10P3S
Soft starter, 105 A, 200 ...
Soft starter, Description...
4015081654772
4.80000
Semiconductor motor contr...
Soft starter [EC000640]
105
200 - 600
30.0
55.0
55.0
90
Single direction
true
true
false
50
0 - 0
0 - 0
24 - 24
DC
true
Adjustable
IP20
Other
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성