SO NV 51C00 - Fine regulating valve with female thread
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_nv_51c00.prj},{NB=SO NV 51C00-1/8 068.0101.020},{TYPE=SO NV 51C00-1/8},{MATNR=068.0101.020},{G=G1/8},{GX=9.728},{BAR=100},{SW1=14},{SW2=14},{L=32.0},{D=20.0},{H=41.0},{B=10.0},{BX=9.0},{F=14.5},{IK=8.5},{ZK=15.0},{EK=3.5},{KKVK=2.5},{KG=5.200},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KKVK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO NV 51C00-1/8 068.0101....
SO NV 51C00-1/8
068.0101.020
G1/8
100
14
14
32.0
20.0
41.0
10.0
14.5
8.5
15.0
3.5
2.5
5.200
1.4571 (inox)
SO NV 51C00-1/4 068.0101....
SO NV 51C00-1/4
068.0101.040
G1/4
100
22
14
34.0
20.0
43.0
10.0
16.5
9.5
15.0
3.5
2.5
8.100
1.4571 (inox)
SO NV 51C00-3/8 068.0101....
SO NV 51C00-3/8
068.0101.060
G3/8
64
24
22
46.0
32.0
58.0
14.5
22.5
10.0
26.0
7.0
9.0
19.000
1.4571 (inox)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성