SO CV 33B21 - Taper seat non-return valve
SERTO
Valves
Valves PA
Powered by
CAD모델 선택
{serto/12_ventile/07_ventile_pa/so_cv_33b21.prj},{NB=SO CV 33B21-8 138.3010.080},{TYPE=SO CV 33B21-8},{MATNR=138.3010.080},{DK=8.00},{BAR=10},{M=M12x1},{NDM=12.000},{P=1.000},{SW1=14},{SW2=17},{SW3=19},{L=61.5},{ZK=35.5},{EK=4.9},{KG=1.600},{WERKSTOFF=PA 6.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO CV 33B21-6 138.3010.06...
SO CV 33B21-6
138.3010.060
6.00
10
M10x1
12
17
19
56.5
34.0
2.9
1.400
PA 6.6
SO CV 33B21-8 138.3010.08...
SO CV 33B21-8
138.3010.080
8.00
10
M12x1
14
17
19
61.5
35.5
4.9
1.600
PA 6.6
SO CV 33B21-10 138.3010.1...
SO CV 33B21-10
138.3010.100
10.00
10
M14x1
17
19
24
69.5
41.0
6.5
2.800
PA 6.6
SO CV 33B21-12 138.3010.1...
SO CV 33B21-12
138.3010.120
12.00
10
M16x1
19
19
24
74.5
39.0
7.5
3.400
PA 6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성