SO 82621 - Adjustable elbow union
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_82621.prj},{NB=SO 82621-8-A10 038.2600.083},{TYPE=SO 82621-8-A10},{MATNR=038.2600.083},{DK=8.00},{AD=10.00},{BAR=60},{M=M14x1},{SW1=17},{SW2=14},{L1=30.5},{L2=26.0},{BK=16.5},{ZK=20.5},{EK=8.0},{KG=4.180},{NDM=14},{P=1.0},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
AD
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
BK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 82621-4-A6 038.2600.04...
SO 82621-4-A6
038.2600.045
4.00
6.00
100
M10x1
12
10
23.5
17.5
11.0
16.0
3.4
1.980
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-6-A6 038.2600.06...
SO 82621-6-A6
038.2600.060
6.00
6.00
125
M10x1
12
10
23.5
17.5
11.0
16.0
4.0
1.870
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-6-A8 038.2600.06...
SO 82621-6-A8
038.2600.063
6.00
8.00
80
M12x1
14
10
26.0
21.0
13.0
18.0
4.5
2.600
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-8-A8 038.2600.08...
SO 82621-8-A8
038.2600.080
8.00
8.00
80
M12x1
14
10
26.0
21.0
13.0
18.0
6.0
2.460
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-8-A10 038.2600.0...
SO 82621-8-A10
038.2600.083
8.00
10.00
60
M14x1
17
14
30.5
26.0
16.5
20.5
8.0
4.180
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-10-A10 038.2600....
SO 82621-10-A10
038.2600.100
10.00
10.00
60
M14x1
17
14
30.5
26.0
16.5
20.5
8.0
3.990
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-10-A12 038.2600....
SO 82621-10-A12
038.2600.103
10.00
12.00
40
M16x1
19
17
33.5
26.5
17.0
21.5
8.5
5.780
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-12-A12 038.2600....
SO 82621-12-A12
038.2600.120
12.00
12.00
40
M16x1
19
17
33.5
26.5
17.0
21.5
9.0
5.500
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-15-A15 038.2600....
SO 82621-15-A15
038.2600.150
15.00
15.00
25
M20x1.5
24
19
36.0
29.0
18.0
23.5
12.0
8.550
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-15-A18 038.2600....
SO 82621-15-A18
038.2600.156
15.00
18.00
25
M24x1.5
27
22
40.5
35.0
20.0
26.5
13.0
13.280
CW617N (Messing vern.)
SO 82621-18-A18 038.2600....
SO 82621-18-A18
038.2600.180
18.00
18.00
25
M24x1.5
27
22
40.5
35.0
20.0
26.5
15.0
12.530
CW617N (Messing vern.)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성