SN30, SN31, SN5, SN6형/축경 110-140mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
표준형Plummer Block
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/standard_type_pb/sn30sn31sn5sn6_tsd_110_140_mm.prj},{NB=NSK_SN 3128 1},{IDNR=},{CNS=SN 3128 1},{VERS=2},{ORDER=SN 3128 1},{D1=125},{MD1=125},{PLB=SN 3128},{SBBN=-},{AN=23128CK},{AD=H3128},{DH8=225},{MD2=225},{HH13=150},{H=150},{J=380},{A=180},{L=445},{L1=130},{A1=130},{H1=50},{H2=290},{GH13=78},{G=78},{T=M24},{M=24},{D=24},{ST=36},{K=15},{N=28},{N1=36},{S=M24},{S1=24},{MASS=32.0},{SBBR=0},{AB=580000},{LRN=SR 225x10},{OD=225},{W=10.0},{Q=1},{Y=60},{OS=GS 28},{B2=24},{MD3=11},{SC=1},{OKO=2},{PLUG=2},{POMER=4.0},{AA=9.728},{BB=8.566},{CC=8},{UP2D=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
축경
[mm]
PLB
형번
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
AD
어뎁터
ⁿ/ₐ
DH8
축경
[mm]
HH13
높이
[mm]
J
길이
[mm]
A
폭
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
GH13
높이
[mm]
T
호칭
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
S
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
Y
길이
[mm]
SN 3024 1
110
SN 3024
23024CDK
H3024
180
112
320
150
380
110
40
218
56
M20
26
32
M24
16.0
SR 180x10
1
47
SN 3124 1
110
SN 3124
23124CK
H3124
200
125
350
165
410
120
45
245
72
M20
26
32
M24
20.0
SR 200x10
1
55
SN 524 1
110
SN 524
22224EAKE4
H3124
215
140
350
185
410
120
45
270
86
M20
26
32
M24
24.5
SR 215x14
2
53
SN 524 2
110
SN 524
23224CK
H2324
215
140
350
185
410
120
45
270
86
M20
26
32
M24
24.5
SR 215x10
1
62
SN 624 1
110
SN 624
22324EAKE4
H2324
260
160
450
200
530
160
60
320
96
M24
33
42
M30
48.0
SR 260x10
1
67
SN 3026 1
115
SN 3026
23026CDK
H3026
200
125
350
160
410
120
45
240
62
M20
26
32
M24
19.0
SR 200x10
1
51
SN 3126 1
115
SN 3126
23126CK
H3126
210
140
350
170
410
120
45
270
74
M20
26
32
M24
26.0
SR 210x10
1
57
SN 526 1
115
SN 526
22226EAKE4
H3126
230
150
380
190
445
130
50
290
90
M24
28
36
M24
30.0
SR 230x13
2
57
SN 526 2
115
SN 526
23226CK
H2326
230
150
380
190
445
130
50
290
90
M24
28
36
M24
30.0
SR 230x10
1
65
SN 626 1
115
SN 626
22326CK
H2326
280
170
470
210
550
160
60
340
103
M24
33
42
M30
56.0
SR 280x10
1
72
SN 3028 1
125
SN 3028
23028CDK
H3028
210
140
350
170
410
120
45
270
63
M20
26
32
M24
25.0
SR 210x10
1
53
SN 3128 1
125
SN 3128
23128CK
H3128
225
150
380
180
445
130
50
290
78
M24
28
36
M24
32.0
SR 225x10
1
60
SN 528 1
125
SN 528
22228CDK
H3128
250
150
420
205
500
150
50
305
98
M24
33
42
M30
38.0
SR 250x15
2
60
SN 528 2
125
SN 528
23228CK
H2328
250
150
420
205
500
150
50
305
98
M24
33
42
M30
38.0
SR 250x10
1
70
SN 628 1
125
SN 628
22328CK
H2328
300
180
520
235
610
170
65
365
112
M30
35
45
M30
72.0
SR 300x10
1
77
SN 3030 1
135
SN 3030
23030CDK
H3030
225
150
380
175
445
130
50
290
66
M24
28
36
M24
29.0
SR 225x10
1
56
SN 3130 1
135
SN 3130
23130CK
H3130
250
150
420
200
500
150
50
305
90
M24
33
42
M30
38.0
SR 250x10
1
68
SN 530 1
135
SN 530
22230CDK
H3130
270
160
450
220
530
160
60
325
106
M24
33
42
M30
46.0
SR 270x16,5
2
65
SN 530 2
135
SN 530
23230CK
H2330
270
160
450
220
530
160
60
325
106
M24
33
42
M30
46.0
SR 270x10
1
76
SN 630 1
135
SN 630
22330CAK
H2330
320
190
560
245
650
180
65
385
118
M30
35
45
M30
98.0
SR 320x10
1
82
SN 3032 1
140
SN 3032
23032CDK
H3032
240
150
390
190
450
130
50
300
70
M24
28
36
M24
32.0
SR 240x10
1
61
SN 3132 1
140
SN 3132
23132CK
H3132
270
160
450
215
530
160
60
325
96
M24
33
42
M30
48.0
SR 270x10
1
74
SN 532 1
140
SN 532
22232CDK
H3132
290
170
470
235
550
160
60
345
114
M24
33
42
M30
50.0
SR 290x17
2
71
SN 532 2
140
SN 532
23232CK
H2332
290
170
470
235
550
160
60
345
114
M24
33
42
M30
50.0
SR 290x10
1
83
SN 632 1
140
SN 632
22332CAK
H2332
340
200
580
255
680
190
70
405
124
M30
42
50
M36
115.0
SR 340x10
1
88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성