dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN1710 - Halteklammer (~DIN 9832)
STRACK
02. Führungselemente
2.1. Fuehrungselemente
2.1.2. Fuehrungssaeulen
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fe_kat/fe_01/fe_01_02/sn060084.prj},{NB=SN1710-1 Halteklammer (DIN 9832)},{PDF=PDF},{TYPE=1},{D1_SN1727=19-50},{H=20},{B=20},{B1=7.5},{B2=5},{H1=10},{T=6.3},{SN3500=M6x16},{D1=10},{DG=6},{LG=16},{K=6},{DK=5.0},{TS=6.8},{DS=11},{T1=3},{SW=4},{SNPR=MIN},{ARTNR=162827}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
D1_SN1727
(d1_SN1727)
[mm]
H
(H)
[mm]
B
(b)
[mm]
B1
(b1)
[mm]
B2
(b2)
[mm]
H1
(h1)
[mm]
T
(t)
[mm]
SN3500
(SN3500)
ⁿ/ₐ
D1
(D1)
[mm]
DG
(DG)
[mm]
LG
(LG)
[mm]
K
(K)
[mm]
DK
(DK)
[mm]
TS
(TS)
[mm]
DS
(DS)
[mm]
T1
(T1)
[mm]
SW
(SW)
[mm]
SNPR
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
SN1710-1
1
19-50
20
20
7.5
5
10
6.3
M6x16
10
6
16
6
5.0
6.8
11
3
4
162827
SN1710-2
2
60-160
32
32
11.0
10
16
10.0
M10x20
16
10
20
10
8.5
11.0
18
5
7
162828
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN1725 - Guide bush with collar, self-lubricating (ISO 9448)
STRACK
18.09.2023
SN1727 - Guide bush with collar, self-lubricating, SNS sintered metal
STRACK
27.07.2022
Z3710 - Sprue bushes (~DIN 16752)
STRACK
21.07.2022
Z5 - Latch lock
STRACK
17.08.2022
Z4325 - Fixing devices
STRACK
21.07.2022
Z37 - Sprue bushes (~DIN 16752)
STRACK
21.07.2022
SN1872B-HSS - Cutting bush (ISO 8977 B)
STRACK
13.10.2022
SN1709 - Fixing devices
STRACK
21.07.2022
SN2540 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
Z7632 - Endschalter, ueberfahrbar, bis 240C
STRACK
23.01.2024
Z4290L - Slide unit
STRACK
04.01.2024
SN2520 - System compression spring (DIN ISO 10243)
STRACK
11.06.2024
Z5-4 - Latch lock
STRACK
17.08.2022
SN1707 - Retaining plate
STRACK
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성