피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
SN31, SN5, SN6형/축경 60-100mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
표준형Plummer Block
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/standard_type_pb/sn31sn5sn6_tsd_60_100_mm.prj},{NB=NSK_SN 518 2},{IDNR=},{VERS=1},{ORDER=SN 518 2},{D1=80},{MD1=80},{PLB=SN 518},{SBBN=2218K},{AN=22218EAKE4},{AD=H318X},{DH8=160},{MD2=160},{HH13=100},{H=100},{J=290},{A=145},{L=345},{L1=100},{A1=100},{H1=35},{H2=195},{GH13=62.4},{G=62.4},{T=M16},{M=16},{D=16},{ST=24},{K=10},{N=22},{N1=27},{S=M20},{S1=20},{MASS=13.0},{SBBR=70500},{AB=289000},{LRN=SR 160X11,2},{OD=160},{W=11.2},{Q=2},{Y=40},{OS=GS 18},{B2=22},{MD3=8},{SC=1},{PLUG=1},{OKO=1},{POMER=3.3},{UPRAV=1.0},{AA=9.728},{BB=8.566},{CC=8},{UP2D=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
축경
[mm]
PLB
형번
ⁿ/ₐ
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
AD
어뎁터
ⁿ/ₐ
DH8
축경
[mm]
HH13
높이
[mm]
J
길이
[mm]
A
폭
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
GH13
높이
[mm]
T
호칭
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
S
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
Q
보염륜 개수
[mm]
OS
오일씰
ⁿ/ₐ
SN 513 1
60
SN 513
1213K
-
H213X
120
80
230
110
275
80
30
150
43.0
M12
18
23
M16
5.6
SR 120X10
2
GS 13
SN 513 2
60
SN 513
2213K
22213EAKE4
H313X
120
80
230
110
275
80
30
150
43.0
M12
18
23
M16
5.6
SR 120X12
1
GS 13
SN 613 1
60
SN 613
1313K
21313EAKE4
H313X
140
95
260
130
315
90
32
175
58.0
M16
22
27
M20
8.7
SR 140X12,5
2
GS 13
SN 613 2
60
SN 613
2313K
22313EAKE4
H2313X
140
95
260
130
315
90
32
175
58.0
M16
22
27
M20
8.7
SR 140X10
1
GS 13
SN 515 1
65
SN 515
1215K
-
H215X
130
80
230
115
280
80
30
155
41.0
M12
18
23
M16
7.0
SR 130X8
2
GS 15
SN 515 2
65
SN 515
2215K
22215EAKE4
H315X
130
80
230
115
280
80
30
155
41.0
M12
18
23
M16
7.0
SR 130X10
1
GS 15
SN 615 1
65
SN 615
1315K
21315EAKE4
H315X
160
100
290
140
345
100
35
195
65.0
M16
22
27
M20
11.3
SR 160X14
2
GS 15
SN 615 2
65
SN 615
2315K
22315EAKE4
H2315X
160
100
290
140
345
100
35
195
65.0
M16
22
27
M20
11.3
SR 160X10
1
GS 15
SN 516 1
70
SN 516
1216K
-
H216X
140
95
260
120
315
90
32
175
43.0
M16
22
27
M20
9.0
SR 140X8,5
2
GS 16
SN 516 2
70
SN 516
2216K
22216EAKE4
H316X
140
95
260
120
315
90
32
175
43.0
M16
22
27
M20
9.0
SR 140X10
1
GS 16
SN 616 1
70
SN 616
1316K
21316EAKE4
H316X
170
112
290
145
345
100
35
212
68.0
M16
22
27
M20
12.6
SR 170X14,5
2
GS 16
SN 616 2
70
SN 616
2316K
22316EAKE4
H2316X
170
112
290
145
345
100
35
212
68.0
M16
22
27
M20
12.6
SR 170X10
1
GS 16
SN 517 1
75
SN 517
1217K
-
H217X
150
95
260
125
320
90
32
185
46.0
M16
22
27
M20
10.0
SR 150X9
2
GS 17
SN 517 2
75
SN 517
2217K
22217EAKE4
H317X
150
95
260
125
320
90
32
185
46.0
M16
22
27
M20
10.0
SR 150X10
1
GS 17
SN 617 1
75
SN 617
1317K
21317EAKE4
H317X
180
112
320
155
380
110
40
218
70.0
M20
26
32
M24
15.0
SR 180X14,5
2
GS 17
SN 617 2
75
SN 617
2317K
22317EAKE4
H2317X
180
112
320
155
380
110
40
218
70.0
M20
26
32
M24
15.0
SR 180X10
1
GS 17
SN 518 1
80
SN 518
1218K
-
H218X
160
100
290
145
345
100
35
195
62.4
M16
22
27
M20
13.0
SR 160X16,2
2
GS 18
SN 518 2
80
SN 518
2218K
22218EAKE4
H318X
160
100
290
145
345
100
35
195
62.4
M16
22
27
M20
13.0
SR 160X11,2
2
GS 18
SN 518 3
80
SN 518
-
23218CK
H2318X
160
100
290
145
345
100
35
195
62.4
M16
22
27
M20
13.0
SR 160X10
1
GS 18
SN 618 1
80
SN 618
1318K
21318EAKE4
H318X
190
112
320
160
380
110
40
225
74.0
M20
26
32
M24
19.0
SR 190X15,5
2
GS 18
SN 618 2
80
SN 618
2318K
22318EAKE4
H2318X
190
112
320
160
380
110
40
225
74.0
M20
26
32
M24
19.0
SR 190X10
1
GS 18
SN 519 1
85
SN 519
1219K
-
H219X
170
112
290
140
345
100
35
210
53.0
M16
22
27
M20
15.0
SR 170X10,5
2
GS 19
SN 519 2
85
SN 519
2219K
22219EAKE4
H319X
170
112
290
140
345
100
35
210
53.0
M16
22
27
M20
15.0
SR 170X10
1
GS 19
SN 619 1
85
SN 619
1319K
21319CK
H319X
200
125
350
170
410
120
45
245
77.0
M20
26
32
M24
22.0
SR 200X16
2
GS 19
SN 619 2
85
SN 619
2319K
22319EAKE4
H2319X
200
125
350
170
410
120
45
245
77.0
M20
26
32
M24
22.0
SR 200X10
1
GS 19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN30, SN31, SN5, SN6형/축경 110-140mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN5,SN6형/축경 20-55mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN31, SN5, SN6형/축경 60-100mm용보염륜
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
어뎁터 부착
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN2C, SN3C형/축경 60-90mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN2C, SN3C형/축경 95-160mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SD30S, SD31S, SD5, SD6형/축경 150-260mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
탭홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
어뎁터 부착
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN2C,SN3C형/축경 25-55mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
SN30, SN31, SN5, SN6형/축경 110-140mm용보염륜
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
Type SN6,S6
NTN Corporation
02.11.2023
SD30S, SD31S, SD5형/축경280-450mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
탭홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성