피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SMP-800 - Detent Pins - Ring Handle without Shoulder
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Fastening Pins, Sets & Accessories
Fastening Pins & Sets
Quick Release Pins
Detent Pins
Ring Handle without Shoulder Detent Pins
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k03000000/l3_k03020000/l4_k03020200/l5_k03020201/p090160/smp-800_asmtab.prj},{NB=SMP-821A},{PN=SMP-821A},{HIDDEN=No},{AMERSID=1105879},{APACID=-},{EMEAID=-},{N= 1/4 },{NPD=0.25000000},{G=2 1/2 },{GRIP=2.50000000},{OPHT=2.824},{BLOCAHT=2.558},{PANG=70.000},{PANGHT=0.090},{BALDIA=0.093750},{OBHT=0.500},{BOTCHMHT=0.010},{BOTCHMANG=45.000},{BOBCHMHT=0.005},{BOBCHMANG=45.000},{RHDIA=0.159},{RHLOCA=0.130},{PDIA=0.24650},{BLOCDIA=0.186250},{BODIA=0.3750},{PPATH=smp-800/smp-800_asmtpl.prj},{URL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
NPD
Pin Diameter
[인치]
GRIP
Grip Length
[인치]
SMP-800
SMP-800
1149848
-
-
3/16
1/4
SMP-801
SMP-801
1149849
-
-
3/16
1/2
SMP-802A
SMP-802A
1105864
-
-
3/16
3/4
SMP-804
SMP-804
1149851
-
-
3/16
1 1/4
SMP-805
SMP-805
1149852
-
-
3/16
1 1/2
SMP-806A
SMP-806A
1105868
-
-
3/16
1 3/4
SMP-807A
SMP-807A
1105869
-
-
3/16
2
SMP-809A
SMP-809A
1105871
-
-
3/16
2 1/2
SMP-817A
SMP-817A
1105876
-
-
1/4
1 1/2
SMP-818A
SMP-818A
1105877
-
-
1/4
1 3/4
SMP-819A
SMP-819A
1105878
-
-
1/4
2
SMP-821A
SMP-821A
1105879
-
-
1/4
2 1/2
SMP-823A
SMP-823A
1105880
-
-
1/4
3
SMP-827A
SMP-827A
1105881
-
-
1/4
4
SMP-830A
SMP-830A
1105882
-
-
5/16
3/4
SMP-831A
SMP-831A
1105883
-
-
5/16
1
SMP-833A
SMP-833A
1105884
-
-
5/16
1 1/2
SMP-839A
SMP-839A
1105885
-
-
5/16
3
SMP-846A
SMP-846A
1105886
-
-
3/8
3/4
SMP-850A
SMP-850A
1105887
-
-
3/8
1 3/4
SMP-854
SMP-854
1149874
-
-
3/8
2 3/4
SMP-870
SMP-870
1149882
-
-
1/2
2
SMP-876
SMP-876
1149886
-
-
1/2
3 1/2
SMP-878
SMP-878
1149887
-
-
1/2
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SMP-800 - Detent Pins - Ring Handle without Shoulder
Essentra Components
22.07.2014
W698 - QUICK RELEASE PLASTIC KNOB DETENT PIN
Boteco
16.11.2021
AFA - Fastening pin with ring - Steel
HPC
17.02.2022
K0365 - Locking pins with key ring
KIPP USA
21.05.2024
03195 - Locking pins with key ring
norelem
30.05.2024
FPSC3-05R - Detent Pins - Ring Handle without Shoulder
Reid Supply
01.03.2022
W630 - QUICK RELEASE STEEL RING DETENT PIN
Boteco
16.11.2021
FPC3-05R - Detent Pins - Ring Handle without Shoulder
Reid Supply
01.03.2022
FPSC3-05R - Detent Pins - Ring Handle without Shoulder
Essentra Components
22.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성