카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 60 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_60.prj},{NB=SM60-100(0)},{CODE=SM60-100},{DO=60.0},{DI=30.0},{LO=100},{RG=220.6},{SX=0.0},{S1=25.6},{F1=5640},{S2=28.8},{F2=6350},{SN=32.0},{FN=7060},{SB=38.0},{FB=8382},{MAT=Cr-Si},{BXH=14,25 x 7,65},{DE=59.3},{B=14.250},{H=7.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM60-060
SM60-060
60.0
30.0
60
366.7
0.000
60.000
15.4
5640
17.3
6350
19.2
7060
22.8
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-070
SM60-070
60.0
30.0
70
314.7
0.000
70.000
17.9
5640
20.2
6350
22.4
7060
26.6
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-080
SM60-080
60.0
30.0
80
275.7
0.000
80.000
20.5
5640
23.0
6350
25.6
7060
30.4
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-090
SM60-090
60.0
30.0
90
245.1
0.000
90.000
23.0
5640
25.9
6350
28.8
7060
34.2
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-100
SM60-100
60.0
30.0
100
220.6
0.000
100.000
25.6
5640
28.8
6350
32.0
7060
38.0
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-125
SM60-125
60.0
30.0
125
176.5
0.000
125.000
32.0
5640
36.0
6350
40.0
7060
47.5
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-150
SM60-150
60.0
30.0
150
147.1
0.000
150.000
38.4
5640
43.2
6350
48.0
7060
57.0
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-175
SM60-175
60.0
30.0
175
126.0
0.000
175.000
44.8
5640
50.4
6350
56.0
7060
66.5
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-200
SM60-200
60.0
30.0
200
110.3
0.000
200.000
51.2
5640
57.6
6350
64.0
7060
76.0
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-250
SM60-250
60.0
30.0
250
88.2
0.000
250.000
64.0
5640
72.0
6350
80.0
7060
95.0
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
SM60-300
SM60-300
60.0
30.0
300
73.5
0.000
300.000
76.8
5640
86.4
6350
96.0
7060
114.0
Cr-Si
14,25 x 7,65
7.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성