카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 30 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_30.prj},{NB=SM30-065(0)},{CODE=SM30-065},{DO=30.0},{DI=15.0},{LO=65},{RG=84.8},{SX=0.0},{S1=16.6},{F1=1412},{S2=18.7},{F2=1579},{SN=20.8},{FN=1785},{SB=24.7},{FB=2095},{MAT=Cr-Si},{BXH=7,20 x 3,65},{DE=29.5},{B=7.200},{H=3.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM30-025
SM30-025
30.0
15.0
25
220.6
0.000
25.000
6.4
1412
7.2
1579
8.0
1785
9.5
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-030
SM30-030
30.0
15.0
30
183.8
0.000
30.000
7.7
1412
8.6
1579
9.6
1785
11.4
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-035
SM30-035
30.0
15.0
35
157.8
0.000
35.000
9.0
1412
10.1
1579
11.2
1785
13.3
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-040
SM30-040
30.0
15.0
40
137.8
0.000
40.000
10.2
1412
11.5
1579
12.8
1785
15.2
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-045
SM30-045
30.0
15.0
45
122.6
0.000
45.000
11.5
1412
13.0
1579
14.4
1785
17.1
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-050
SM30-050
30.0
15.0
50
110.3
0.000
50.000
12.8
1412
14.4
1579
16.0
1785
19.0
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-055
SM30-055
30.0
15.0
55
100.3
0.000
55.000
14.1
1412
15.8
1579
17.6
1785
20.9
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-060
SM30-060
30.0
15.0
60
91.9
0.000
60.000
15.4
1412
17.3
1579
19.2
1785
22.8
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-065
SM30-065
30.0
15.0
65
84.8
0.000
65.000
16.6
1412
18.7
1579
20.8
1785
24.7
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-070
SM30-070
30.0
15.0
70
78.7
0.000
70.000
17.9
1412
20.2
1579
22.4
1785
26.6
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-075
SM30-075
30.0
15.0
75
73.5
0.000
75.000
19.2
1412
21.6
1579
24.0
1785
28.5
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-080
SM30-080
30.0
15.0
80
68.9
0.000
80.000
20.5
1412
23.0
1579
25.6
1785
30.4
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-090
SM30-090
30.0
15.0
90
61.3
0.000
90.000
23.0
1412
25.9
1579
28.8
1785
34.2
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-100
SM30-100
30.0
15.0
100
55.1
0.000
100.000
25.6
1412
28.8
1579
32.0
1785
38.0
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-125
SM30-125
30.0
15.0
125
44.1
0.000
125.000
32.0
1412
36.0
1579
40.0
1785
47.5
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-150
SM30-150
30.0
15.0
150
36.8
0.000
150.000
38.4
1412
43.2
1579
48.0
1785
57.0
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-175
SM30-175
30.0
15.0
175
31.5
0.000
175.000
44.8
1412
50.4
1579
56.0
1785
66.5
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
SM30-200
SM30-200
30.0
15.0
200
27.6
0.000
200.000
51.2
1412
57.6
1579
64.0
1785
76.0
Cr-Si
7,20 x 3,65
3.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성