카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SM Ø 16 - Medium load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SM
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sm/sm_16.prj},{NB=SM16-055(0)},{CODE=SM16-055},{DO=16.0},{DI=8.0},{LO=55},{RG=28.3},{SX=0.0},{S1=14.1},{F1=402},{S2=15.8},{F2=451},{SN=17.6},{FN=500},{SB=20.9},{FB=592},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,90 x 2,10},{DE=15.7},{B=3.900},{H=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SM16-025
SM16-025
16.0
8.0
25
62.6
0.000
25.000
6.4
402
7.2
451
8.0
500
9.5
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-030
SM16-030
16.0
8.0
30
52.2
0.000
30.000
7.7
402
8.6
451
9.6
500
11.4
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-035
SM16-035
16.0
8.0
35
44.6
0.000
35.000
9.0
402
10.1
451
11.2
500
13.3
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-040
SM16-040
16.0
8.0
40
39.0
0.000
40.000
10.2
402
11.5
451
12.8
500
15.2
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-045
SM16-045
16.0
8.0
45
34.7
0.000
45.000
11.5
402
13.0
451
14.4
500
17.1
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-050
SM16-050
16.0
8.0
50
31.2
0.000
50.000
12.8
402
14.4
451
16.0
500
19.0
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-055
SM16-055
16.0
8.0
55
28.3
0.000
55.000
14.1
402
15.8
451
17.6
500
20.9
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-060
SM16-060
16.0
8.0
60
26.0
0.000
60.000
15.4
402
17.3
451
19.2
500
22.8
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-065
SM16-065
16.0
8.0
65
24.0
0.000
65.000
16.6
402
18.7
451
20.8
500
24.7
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-070
SM16-070
16.0
8.0
70
22.3
0.000
70.000
17.9
402
20.2
451
22.4
500
26.6
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-075
SM16-075
16.0
8.0
75
20.7
0.000
75.000
19.2
402
21.6
451
24.0
500
28.5
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-080
SM16-080
16.0
8.0
80
19.5
0.000
80.000
20.5
402
23.0
451
25.6
500
30.4
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-090
SM16-090
16.0
8.0
90
17.4
0.000
90.000
23.0
402
25.9
451
28.8
500
34.2
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
SM16-100
SM16-100
16.0
8.0
100
15.6
0.000
100.000
25.6
402
28.8
451
32.0
500
38.0
Cr-Si
3,90 x 2,10
2.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성